Grupos de mercadorias

Arquivo de notícias KIPP

voltar
KIPP recebe nova certificação TÜV sobre prestação de serviços
14-12-21 - Novamente as melhores notas dos clientes
KIPP recebe nova certificação TÜV sobre prestação de serviços, graças ao alto nível de satisfação dos clientes.mais...
A KIPP apoia esportes de alta competição
17-11-21 - A KIPP apoia esportes de alta competição
Como futura empresa parceira, a KIPP está criando uma plataforma para a combinação de esportes de alta competição e formação profissional.mais...
Novos elementos de fixação pneumáticos
08-11-21 - Reduza seus tempos de preparação
Os novos elementos de fixação pneumáticos da KIPP ajudam a reduzir seus tempos de preparação.mais...
Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung
12-10-21 - Limpeza fácil, graças à solução livre de zonas mortas
Novo sistema de conexão roscada para áreas de aplicação, nas quais a higiene desempenha um papel importante.mais...
Rodas e rodízios industriais da KIPP
21-09-21 - Ampliação da linha de produtos da KIPP
Novas rodas e rodízios para aplicações industriais.mais...
Pinos de retenção com alavanca excêntrica
30-08-21 - Fixação somente com um dedo
Os novos pinos de retenção com alavanca excêntrica possibilitam o rápido ajuste de forma confortável com mínima aplicação de força, graças à forma ergonômica do cabo excêntrico.mais...
Manípulo para processos de fixação e travamento
12-08-21 - Kombinierte Funktionalität in einem Produkt: Arretier- und Spanngriff
Mit dem neuen Arretier- und Spanngriff können Anwender mit nur einem Produkt diverse Verstellelemente positionieren, sichern und klemmen.mais...
BHKW - Unidade de cogeração
29-07-21 - A favor do nosso meio ambiente!
Você já ouviu falar na sigla “BHKW”?mais...
Lago para captação de água de chuva
24-06-21 - A favor do nosso meio ambiente!
Repouso para funcionários e animais no próprio lago (pluvial).mais...
O novo esticador de correntes da KIPP
07-06-21 - Fixe peças com contornos irregulares de forma segura
O novo esticador de correntes da KIPP possibilita o prendimento e a fixação seguros de peças mesmo com formas complexas.mais...
Transplante de árvores
27-05-21 - A favor do nosso meio ambiente!
Transplante de árvores ao invés de motoserrasmais...
Pinos de retenção para indústria 4.0
18-05-21 - Pinos de retenção para indústria 4.0
Segurança ideal no processo graças aos pinos de retenção FEATUREgrip com sensor de monitoramento de condição integrado. Eles enviam o estado de acionamento atual via sinal (sem fios) ao controle da máquina ou a um aparelho móvel final.mais...
O novo catálogo KIPP DISPOSITIVOS DE CONTROLE E OPERAÇÃO ELEMENTOS NORMATIZADOS
19-04-21 - O novo catálogo da KIPP “DISPOSITIVOS DE CONTROLE E OPERAÇÃO | ELEMENTOS NORMATIZADOS 2021”
4.800 novidades distribuídas em 1.600 páginas. Finalmente disponível: o novo catálogo “DISPOSITIVOS DE CONTROLE E OPERAÇÃO | ELEMENTOS NORMATIZADOS”mais...
O novo catálogo da KIPP sobre Tecnologia de fixação
19-04-21 - O novo catálogo da KIPP TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO 2021
200 novidades distribuídas em 580 páginas: este é o novo catálogo “TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO”mais...
11-03-21 - Travamento seguro mesmo sob movimento e choques
Novos fechos de pressão tipo concha com alça retrátil de plástico da KIPP para travamento seguro.mais...
10-03-21 - Construa com responsabilidade

A KIPP utiliza “aço verde” neutro em CO2 no seu novo edifício de logística. Portanto, a nova construção é um investimento duplo de sustentabilidade no futuro.

mais...
19-02-21 - Forma ergonômica e alta capacidade de carga
Puxadores tubulares modelo Bighand da KIPP em diferentes versões e cores.mais...
18-02-21 - Peças e dispositivos de controle e operação robustos de duroplástico (termofixo)
Altamente estáveis e resistentes ao calor, além de fácil limpeza, graças às superfícies altamente polidas.mais...
Fixação segura: alavanca de aperto com função de segurança (kipp.de)
19-01-21 - Fixação segura
Alavanca de aperto com função de segurançamais...
Nova certificação EHEDG do Sistema de Aparafusamento e Vedação Hygienic USIT®
31-08-20 - Nova certificação EHEDG do Sistema de Aparafusamento e Vedação Hygienic USIT®
No decurso da nova certificação, os parceiros KIPP e Freudenberg Sealing Technologies concluíram os trabalhos de otimização do inovador Sistema de Aparafusamento e Vedação Hygienic USIT®. A solução em aço inoxidável da versão Hygienic DESIGN foi desenvolvida especialmente para áreas higiênicas sensíveis.mais...
KIPPflexX: a morsa de 5 eixos flexível com duas funções
28-08-20 - Novo desenvolvimento na tecnologia de fixação
KIPPflexX: a morsa de 5 eixos flexível com duas funçõesmais...
Mandril de fixação com alavanca excêntrica: fixação por furos
25-08-20 - Novo produto na tecnologia de fixação: mandris de fixação com alavanca excêntrica
A HEINRICH KIPP WERK desenvolveu inovadores mandris para fixação e posicionamento de de peças de usinagem sobre furos. A operação manual por meio de uma alavanca excêntrica, permite ao usuário a regulagem direta da área de fixação e da força de retenção, sem intervalos.mais...
Tecnologia de fixação modular agora com uma maior variedade
14-07-20 - Novos elementos básicos para tecnologia de fixação modular

A HEINRICH KIPP WERK ampliou o seu programa de fornecimento com novos elementos de fixação. Desta maneira, disponibilizamos aos nossos clientes um abrangente sistema modular com mais de 300 elementos básicos e de montagem, sobretudo para instalação de peças sobre centros de usinagem CNC.

mais...
Novos pinos de retenção com cabos Bowden da KIPP
10-06-20 - Manuseio seguro à distância
Novos pinos de retenção com cabos Bowden da KIPPmais...
Painel de proteção HIGIÊNICA KIPP
28-05-20 - Painel de proteção HIGIÊNICA
Na crise atual causada pelo vírus ampliamos a nossa linha de produtos e oferecemos painéis especiais de proteção fabricados de acrílico, plástico e alumínio.mais...
Dispositivo para proteção de maçanetas KIPP
22-04-20 - Abertura de portas nos tempos de Corona
O dispositivo de proteção de maçanetas da KIPP é gratuito e se encontra disponível para Download CAD no nosso site (arquivo STL ou STEP).

Desta maneira, todos que possuam uma impressora 3D ou que conheça alguém que trabalhe com este tipo de impressora, poderá fabricar esta concha.
mais...
Painel de proteção higiênica
08-04-20 - Painel de proteção HIGIÊNICA Standard
O PAINEL DE PROTEÇÃO HIGIÊNICA versão Standard oferece aos seu clientes a barreira segura contra o contágio através da tosse, espirro e respingos.mais...
31-03-20 - A HEINRICH KIPP WERK garante o fornecimento
A KIPP, com a sua reponsabilidade social, tem um compromisso com a sua localidade na Alemanha e com as pessoas da região, principalmente em tempos difíceis. Desejamos a todos os nossos parceiros comercias e ajudantes na crise do Corona muita perseverança e saúde!mais...
A KIPP lança novo modelo de posicionadores com mola e pino de pressão achatado
15-12-19 - Engate seguro, fixação precisa, posicionamento exato
A KIPP lança novo modelo de posicionadores com mola e pino de pressão achatadomais...
Pinos de bloqueio esférico, versões reguláveis e produtos com mecanismo de travamento na cabeça
02-12-19 - Versões reguláveis e produtos com mecanismo de travamento na cabeça
Novos pinos de bloqueio esféricomais...
Fechos lingueta HD com maçaneta T
30-09-19 - Novidade: Fechos lingueta HD com maçaneta T
O fecho lingueta em aço inoxidável para aplicações no setor de higiene impede a proliferação de germes, atendendo aos rigorosos requisitos dos princípios de teste para máquinas de processamento de alimentos e para higiene.mais...
28-09-19 - Mais espaço para o futuro:
HEINRICH KIPP WERK amplia a sua oficina de aprendizesmais...
HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019
16-09-19 - Presença da HEINRICH KIPP WERK na Motek 2019
100 % investindo no futuro desde 1919: a KIPP apresenta inovações no ano de jubileumais...
06-09-19 - HEINRICH KIPP WERK se apresenta na FachPack 2019
Elementos normatizados para a indústria de embalagemmais...
Manípulos com chave da KIPP
24-07-19 - A chave para mais segurança
Manípulos com chave da KIPPmais...
A KIPP recebe prêmio de “TOP JOB 2019”
25-06-19 - Responsabilidade – Dinâmica – Fairness
A KIPP recebe prêmio de “TOP JOB 2019”mais...
Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 138
10-05-19 - Sistema modular de 5 eixos da KIPP para peças de 40 toneladas
Nas aplicações com peças pesadas, este sistema já comprovou a sua alta estabilidade e confiabilidade.mais...
01-04-19 - 100 ANOS KIPP. 100 ANOS DE CONFIANÇA.
A HEINRICH KIPP WERK e sua história de sucessomais...
FEATUREgrip
19-12-18 - FEATUREgrip: esperto, inteligente e conectável
KIPP apresenta a sua nova linha de produtosmais...
A KIPP apresenta os novos apoios de esfera auto-alinhante disponíveis em quatro versões
11-09-18 - Movimento de retorno automático para rápida reequipagem
A KIPP apresenta os novos dispositivos de apoio com esfera autoalinhante disponíveis em quatro versõesmais...
KIPP sistema modular de 5 eixos para peças muito grandes
04-09-18 - Sistema de fixação ponto zero flexível no tamanho 138
KIPP sistema modular de 5 eixos para peças muito grandesmais...
Amortecimento impede emperramento
18-06-18 - Amortecimento impede emperramento
A KIPP otimizou batentes de aperto para perfis com ranhurasmais...
A KIPP apresenta o seu novo catálogo na feira de exposição automatica 2018
25-05-18 - A KIPP apresenta o seu novo catálogo na feira de exposição automatica 2018
mais...
Prêmio de alta qualidade em design
23-05-18 - Award for high design quality
Pino de bloqueio esférico da KIPP recebe o Red Dot Award 2018mais...
A Kipp pertence às melhores empresas profissionalizantes da Alemanha
22-05-18 - Premiada pela revista FOCUS MONEY
A Kipp pertence às melhores empresas profissionalizantes da Alemanhamais...
Agora a NovoNox se tornou NOVOnox hygienic
03-04-18 - Agora a NovoNox se tornou NOVOnox hygienic
Linha de aço inoxidável com Hygienic DESIGN e Hygienic USIT®mais...
Novo catálogo KIPP Tecnologia de fixação
26-02-18 - Linha de produtos com estrutura
Novo catálogo KIPP Tecnologia de fixaçãomais...
08-02-18 - União segura
A KIPP apresenta novos elementos para conexão de tubos e conectores de perfismais...
06-02-18 - Configurador online para pinos de bloqueio esférico
Encontre o pino de bloqueio esférico adequado para sua aplicação!mais...
Empregador top nas empresas de médio porte 2018 (kipp.de)
26-01-18 - Empregador top 2018 entre as empresas de médio porte
Ambiente de trabalho e segurança convencemmais...
Puxadores industriais de termoplástico resistentes ao calor)
20-12-17 - Mantém a forma com temperatura de 250 °C.
A KIPP apresenta puxadores industriais de termoplástico resistentes ao calor mais...
KIPP é premiada com o “CADENAS Award”
27-11-17 - KIPP é premiada com o “CADENAS Award”
A empresa HEINRICH KIPP WERK é vencedora do prêmio CADENAS Awards 2017 “The Golden Catalog Seal”.mais...
Entrega dos prêmios do concurso realizado no nosso Café na MOTEK 2017
26-10-17 - Dia da cerimônia de premiação!
Entrega dos prêmios do concurso realizado no Café na MOTEK 2017mais...
Serviço KIPP: MUITO BOM
08-09-17 - Serviço KIPP: MUITO BOM
Certificação TÜV aprovada novamente com sucessomais...
Produtos de aço inoxidável KIPP: agora com o novo look fosco
26-07-17 - Novo visual com a mesma função comprovada
Produtos de aço inoxidável KIPP: agora com o novo look foscomais...
KIPP e fit na corrida das empresas 2017 promovida na cidade de Balingen (kipp.de)
02-06-17 - KIPP e fit na partida da corrida das empresas 2017 promovida na cidade de Balingen
Com 33 corredores, a equipe da “KIPP e fit” marcou novamente presença na corrida de Balingen. mais...
Alavanca de aperto com botão de pressão de fácil manuseio para o usuário
12-05-17 - Desengate fascinante!
A KIPP apresenta alavancas de aperto com botão de pressão de fácil manuseio para o usuáriomais...
Os novos pinos de bloqueio esférico da KIPP marcam pontos com um princípio muito simples
05-04-17 - União rápida
Os novos pinos de bloqueio esférico da KIPP marcam pontos com um princípio muito simplesmais...
Certificado AEO
04-04-17 - Certificado OEA (AEO)
A HEINRICH KIPP WERK é reconhecida oficialmente como operadora econômica autorizada com certificação OEA (AEO), de acordo com os direitos aduaneiros da União Europeia.mais...
Travas rotativas de fixação modelo on/off K1061 da KIPP
03-04-17 - A KIPP apresenta a sua nova linha de fechos e elementos de bloqueio esférico
Travamento seguro com apenas um movimentomais...
Confie nas “Esferas transferidoras da KIPP”
31-03-17 - Confie nas “Esferas transferidoras da KIPP”
Transporte seguro e confiável de produtos e mercadoriasmais...
No caso da relação preço/qualidade, a ECO define novos padrões
01-12-16 - No caso da relação preço/qualidade, a ECO define novos padrões
Design de baixo orçamentomais...
Entrega dos prêmios do Jogo do Café MOTEK
05-11-16 - Entrega dos prêmios do Jogo do Café MOTEK
Finalmente chegou a hora - dia da cerimônia de premiação!mais...
KIPP apresenta novo manípulo de três pontas com torque
04-11-16 - Mecânica com sinal de clique
KIPP apresenta novo manípulo de três pontas com torquemais...
Linha de produtos ESD da KIPP
21-10-16 - Linha de produtos ESD da KIPP
Proteção ideal para componentes delicadosmais...
Elementos de VEDAÇÃO KIPP
10-10-16 - Elementos de VEDAÇÃO KIPP
Conexão rápida em vez de união roscadamais...
Produtos MEDIgrip para as mais altas exigências de higiene
08-10-16 - Produtos MEDIgrip para as mais altas exigências de higiene
Plástico antibacterianomais...
Soluções completas da KIPP
26-09-16 - Fixação, usinagem, fabricação
Soluções completas da KIPPmais...
KIPP neuer Katalog
21-06-16 - KIPP EDITION 2016
4.000 Neuheiten
über 1180 Seiten.
mais...
AUTOMATICA München | Halle A5 | Stand 408
09-06-16 - AUTOMATICA Munique | pavilhão A5 | estande 408
Visite nosso CAFÉ LOUNGEmais...
KIPP NATUREgrip
07-06-16 - NATUREgrip: a KIPP fabrica puxadores de plástico orgânico
Linha de produtos ecológicosmais...
KIPP Puxadores tubulares reguláveis
28-04-16 - A KIPP expande sua gama de produtos com PUXADORES TUBULARES reguláveis
Design leve. Fixação flexível.mais...
Alavanca de aperto ergonômica KIPP
22-03-16 - Alavanca de aperto KIPP em um design completamente novo
Cabo confortávelmais...
Extensões de morsa de 5 eixos compacta KIPP
26-02-16 - Módulos de extensão para morsa de 5 eixos compacta KIPP
Ideal para diferentes situações de apertomais...
KIPP YouTube Video Channel
02-02-16 - KIPP YouTube Video Channel
Descubra os nossos vídeos aplicativosmais...
Alavanca de aperto KIPP aço
18-11-15 - Alavanca de aperto robusta em aço
Estável e eficientemais...
iF Design Award
28-10-15 - iF Design Award - a KIPP fortemente representada
A iF International Forum Design GmbH tem sede em Hannover e, desde 1954, premia designers
com o "iF DESIGN AWARD".
mais...
Puxadores tubulares compactos KIPP em alumínio
23-09-15 - KIPP PUXADORES TUBULARES compactos
Design inovador para carcaças de máquinasmais...
Sistema de fixação Ponto zero UNILOCK KIPP
25-08-15 - A KIPP apresenta o Sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) UNILOCK variável
Novo catálogo com sistemas de fixação inovadoresmais...
Peças de retenção em alumínio KIPP
15-07-15 - A KIPP amplia a gama com peças de retenção em alumínio
Manuseio práticomais...
Serviço TÜV Muito bom
27-04-15 - Serviço KIPP: MUITO BOM
Certificação TÜV aprovado com a nota 1,7mais...
PUXADORES TUBULARES KIPP em carbono
13-04-15 - KIPP PUXADOR TUBULAR carbono
Puxadores de alta qualidade para o segmento premiummais...
Alavanca de aperto com pino de pressão KIPP
25-02-15 - Alavanca de aperto com pino de pressão KIPP
Fixação suavemais...
Os padrões de metal KIPP marcam pela longevidade
13-01-15 - Os padrões de metal KIPP marcam pela longevidade
Resistente ao desgaste, preciso e estávelmais...
Grampos rápidos KIPP agora também em aço inoxidável
29-09-14 - Grampos rápidos KIPP agora também em aço inoxidável
Fixar de forma segura e confortávelmais...
Novos manípulos para aparelhos Reha e equipamento esportivo
08-09-14 - Novos manípulos para a área de reabilitação e de equipamento esportivo
Operação ergonômicamais...
Anéis de aperto KIPP em duas versões
26-08-14 - Anéis de aperto KIPP em duas versões
Cumprem o que prometemmais...
KIPP apresenta os novos pinos de retenção na versão "Premium"
02-07-14 - KIPP apresenta os novos pinos de retenção Premium
Para as mais elevadas exigênciasmais...
Alavanca de aperto CACATUA em novas cores
19-05-14 - Mais individualidade com o 2K KAKADU
Alavanca de aperto KIPP em novas coresmais...
Alavanca de aperto KIPP TUCANO define novos padrões
15-04-14 - No caso da relação preço/qualidade, a TUKAN define novos padrões
Pressionar em vez de puxarmais...
A KIPP amplia os pinos de encaixe em duas variantes
08-04-14 - Ampliação dos pinos de encaixe em duas variantes
Novos, inteligentes e fáceis de utilizarmais...
Morsa de 5 eixos compacta KIPP
20-03-14 - Morsa de 5 eixos compacta KIPP
Nova física de fixação na usinagem de 5 eixosmais...
KIPP apresenta trilhos telescópicos em aço inoxidável
14-02-14 - KIPP apresenta trilhos telescópicos em aço inoxidável
Gama de produtos expandida com inteligênciamais...
Modelos KIPP em CAD para mais de 18.000 peças em um só aplicativo
01-07-13 - Modelos em CAD para mais de 16 000 peças em um só App
Novo serviço móvel de download da KIPP para Android e iOSmais...
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33