Grupos de mercadorias

Alavanca de aperto KIPP em novas cores

voltar
Alavanca de aperto CACATUA em novas cores
Mais individualidade com o 2K KAKADU
Alavanca de aperto KIPP em novas cores
Os novos dispositivos de controle com formato ergonômico podem ser adaptados às máquinas nas suas cores e funcionarem como elemento individual e de divulgação da marca. Em fixações relevantes para a segurança, as cores de sinalização da alavanca de aperto 2K KAKADU podem, além disso, apresentar advertências marcantes.

A alavanca de aperto 2K KAKADU é constituída essencialmente por um plástico thermoflex mole na superfície do manípulo e por um componente duro na área mecânica.

O componente duro pode ser adquirido, desde já, mediante pedido e uma quantidade de pedido mínimo de 500 unidades em Vermelho, Cor de laranja, Amarelo, Verde ou Azul.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33