Grupos de mercadorias

Confie nas “Esferas transferidoras da KIPP”

voltar
  • Confie nas “Esferas transferidoras da KIPP”
Esferas transferidoras da KIPP são adequadas para quaisquer tarefas de transporte. São famosas pela sua multi-utilidade, tanto na tecnologia transportadora como também em outros setores. Sendo assim, são aplicadas em prensas, instrumentos de medição ou sistemas transportadores complexos da área de construção de máquinas e equipamentos.
As esferas transferidoras garantem um transporte sem atritos, tanto na movimentação de mercadorias sensíveis como pesadas. Elas possuem alta capacidade de absorção de impactos e funcionam sem problemas, mesmo com a troca rápida de direção.
A estrutura de uma esfera transferidora é simples e eficiente. O terminal esférico se encontra embutido em uma carcaça de aço ou de chapa de aço. Pequenas esferas de apoio ou suporte se encontram instaladas abaixo da esfera de carga, promovendo a sua rotação total. Desta maneira, é possível executar o rolamento homogêneo da esfera de carga.
Dependendo de cada área de aplicação, a KIPP oferece uma linha de esferas transferidoras em diversos modelos. Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço e esfera de vidro sintético foram projetadas para o transporte de mercadorias sensíveis, como, vidro ou chapa de alumínio, de latão ou aço. As esferas transferidoras com carcaça em aço maciço são adequadas para o transporte de carga pesada, pois possuem uma capacidade de carga de até 15.000 N.
Oferecemos também esferas transferidoras com elementos de mola, que possibilitam uma distribuição uniforme de cargas no transporte de mercadorias com superfícies irregulares. Este tipo de esferas são aplicadas em prensas de corte e dobradeiras.
Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço possuem uma vedação de feltro que protege contra a sujeira.
Resumo de todas as versões:
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33