Grupos de mercadorias

KIPP neuer Katalog

voltar

KIPP EDITION 2016

BEDIENTEILE | NORMELEMENTE
mit 4.000 Neuheiten
auf über 1180 Seiten.

Conheça agora mesmo nossas linhas de produtos inovadores:

NATURE grip – feito de matérias primas renováveis
MEDI grip 
– efeito antibacteriano devido às micropartículas de prata
ESD 
  feito em material plástico condutor de eletricidade

Além disso, mais de 4.000 novidades em tecnologia em fixação, elementos normatizados e dispositivos de controle esperam por você em nosso novo catálogo. Da famosa alavanca de aperto KIPP, aos posicionadores com mola e os estáveis pinos de retenção. Mais de 22.000 produtos enovidadesde qualidade garantida.

O novo catálogo de DISPOSITIVOS DE CONTROLE | ELEMENTOS NORMATIZADOS da KIPP  podem ser solicitados diretamente aqui

Fax:            +49 7454 793-96
Telefone:       +49 7454 793-32
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33