Grupos de mercadorias

Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

voltar
  • Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

Novo sistema de conexão roscada, Hygienic DESIGN

A HEINRICH KIPP WERK desenvolveu um novo sistema de conexão roscada para áreas de aplicação, nas quais a higiene desempenha um papel importante. A solução livre de zonas mortas, na qual todos os componentes são perfeitamente combinados, foi projetada para fácil limpeza e representa uma solução alternativa para o

Acesse os produtos Hygienic DESIGN:
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33