Grupos de mercadorias

Puxadores tubulares modelo Bighand

voltar
Diferentes versões e cores

Puxadores tubulares modelo Bighand

O seu design atemporal, assim como uma variada configuração de cores, asseguram a adaptação ideal dos puxadores Bighand no ambiente desejado.

Os novos puxadores tubulares Bighand da KIPP oferecem um manuseio seguro e confortável, graças à sua forma ergonômica e oval. Eles se encontram disponíveis em diferentes comprimentos e versões. Além disso, eles podem ser combinados com capas de cobertura em seis cores diferentes. Com isso, eles podem ser combinados perfeitamente sobre máquinas, assim como em áreas de aplicação individuais, possibilitando um largo campo de aplicação, como em portas de máquinas e equipamentos.

Puxadores tubulares Bighand oferecem alta estabilidade. O tubo é composto de alumínio, portanto, com alta capacidade de carga. Você pode escolher entre três versões disponíveis. Elas diferem nos tipos de acabamento. Puxadores tubulares da KIPP podem ser montados tanto pelo lado de manuseio como pelo lado traseiro. As capas de cobertura podem ser encaixadas manualmente sob pressão.

Versões dos puxadores tubulares:

  • cinza escuro revestido a pó (brilhante)
  • anodizado na cor preta (fosco)
  • anodizado natural (fosco)

 

Cores das capas de coberturas:

  • cinza escuro RAL 7021
  • laranja RAL 2004
  • amarelo colza RAL 1021
  • vermelho tráfego RAL 3020
  • verde segurança RAL6032
  • azul tráfego RAL 5017

 

Cores e comprimentos especiais disponíveis sob consulta.



Acessar puxadores tubulares modelo Bighand
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33