Grupos de mercadorias

Fechos lingueta HD com maçaneta T

voltar
  • Fechos lingueta HD com maçaneta T

KIPP: Fecho lingueta Hygienic DESIGN com maçaneta T

Resistente à sujeira e fácil de limpar
Desde o início deste ano, a KIPP vem oferecendo em seu programa fechos lingueta com design Hygienic e maçaneta T. Estes fechos de aço inoxidável (carcaça e maçaneta: 1.4404 / porca de aterramento e parafuso: 1.4301) são apropriados sobretudo para aplicação nas áreas com altos requisitos de higiene, como na indústria de produtos alimentícios, hospitais e consultórios médicos.
O fecho lingueta está em conformidade com os regulamentos e normas de máquinas DIN EN 1672-2:2009, assim como com os regulamentos para máquinas da indústria alimentícia GS-NV 6:2013/06, além de testado e aprovado de acordo com as diretrizes da GS-NV 2:2013/06. Os fechos lingueta são de fácil limpeza e, ao mesmo tempo, não suscetíveis à sujeira. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado e utilizado à direita ou à esquerda. A vedação de silicone azul impede a penetração de líquidos e óleos e está em conformidade com os regulamentos da FDA.
O fecho lingueta está disponível no catálogo da KIPP ou na loja virtual e pode ser adquirido em diferentes tamanhos.

O fecho lingueta possui uma maçaneta T muito prática que permite boa percepção háptica e segurança no manuseio. As superfícies são altamente polidas. Além disso, a maçaneta apresenta vários raios de transição na sua estrutura. Estes tipos de formas geométricas impedem a concentração de sujeira e água no material. O aço inoxidável de característica higiênica impede a proliferação de germes. O fecho lingueta Hygienic Design pode ser utilizado nos seguintes setores:

• Tecnologia de produtos alimentícios

• Indústria química ou farmacêutica

• Tecnologia de embalagem

Indicação:

A vedação especial foi projetada para limpeza com jato de alta pressão de no máximo 100 bar, além de atender ao grau de proteção IP65/67. Além disso, a vedação apresenta estabilidade térmica até 80 °C e, devido à cor azul, está em conformidade com as especificações da FDA (evitando de forma segura que seja confundida com gêneros alimentícios). A lingueta adequada pode ser encomendada separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33