Grupos de mercadorias
União segura

A KIPP apresenta novos elementos para conexão de tubos e conectores de perfis

Com os novos produtos, a HEINRICH KIPP WERK oferece a solução ideal para conexão e fixação de sensores e chaves de fim de curso, assim como de cabos e mangueiras em perfis de alumínio.
A nova ligação equipotencial tipo I da KIPP serve como condutor seguro de descarga eletrostática (ESD), destinado à proteção de equipamentos e pessoas. É encaixada na ranhura e aparafusada contra os perfis num ângulo de 45°. Através da quebra do revestimento anódico ela estabelece uma conexão condutiva.
O novo terminal de aterramento KIPP tipo I é adequado para conexão de perfis de alumínio, assim como para o aterramento de construções de perfil de alumínio. Neste caso, o condutor de proteção será acionado e o revestimento anódico rompido.
Com o suporte para sensores inovador da KIPP é possível fixar facilmente e de forma segura sensores e chaves de fim de curso sobre perfis de alumínio e painéis. A peça de fixação oferece uma proteção contra torção por fechamento de forma e é regulável em passos de 15°. Sem a peça de fixação, o suporte do sensor pode ser regulado em ângulos e de forma contínua.
A partir de agora você pode adquirir os novos suportes para cabos da KIPP com ou sem martelo. Ele serve para fixação de cabos e mangueiras, os quais serão fixados por meio de um O-Ring. A montagem com martelo ocorre de forma simples por meio de uma rotação de 90° na ranhura do perfil. A montagem sem martelo ocorre por meio de um parafuso cilíndrico ou lenticular com fenda e uma porca de encaixe.
Outra novidade da KIPP é o seguro bloco fixador de cabos, o qual serve igualmente de componente de fixação para cabos e mangueiras. A montagem pode ser feita sobre elementos de superfícies (painéis) ou perfis de alumínio, por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica ou lenticular com fenda e uma porca de encaixe. As abraçadeiras flexíveis de cabos fixa cabos e mangueiras.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33