Grupos de mercadorias

Novos elementos de fixação pneumáticos

voltar

Reduzir os tempos de preparação com elementos de fixação pneumáticos da KIPP

A HEINRICH KIPP WERK adicionou elementos de fixação pneumáticos à sua linha de produtos. Os produtos são concebidos para tarefas de fixação e posicionamento simples e comprovam sua eficiência onde quer que as peças de trabalho precisem ser substituídas de forma automática e rápida: por exemplo, ao substituir paletes, placas para suporte de dispositivos ou até mesmo acessórios de robô. Graças ao seu design robusto, os elementos de fixação da KIPP são adequados para condições de operação exigentes na fabricação de semicondutores, bem como no processamento de alimentos e em ambientes de produção farmacêutica e cosmética. Os seguintes produtos estão disponíveis:

  • Dois diferentes fixadores de posicionamento (de simples ou duplo efeito) para a fixação com pinos. Eles garantem uma força de fixação de 30 ou 40 N (a 0,5 MPa). A versão flangeada possui uma função de segurança – aqui, uma mola integrada se prende no caso de queda do ar comprimido.
  • Cilindros posicionadores que permitem a fixação por meio de buchas de alojamento. As duas variantes disponíveis diferem no princípio de fixação: a variante 1 é fixada por uma mola no estado inicial. A força de fixação é de 50 N. O cilindro posicionador é liberado por meio de ar comprimido. A variante 2 é fixada no estado inicial. Por meio de ar comprimido, o cilindro posicionador alcança uma força de fixação de 150 N (a 0,5 MPa).
  • Elemento de centralização para a fixação direta da peça de trabalho. Eles permitem diâmetros de fixação de 16–20 mm e uma força de retenção de 77 N (a 0,5 MPa).

Os elementos de fixação da KIPP são equipados com corpos básicos em aço inoxidável e pinos e buchas endurecidos, bem como vedações em elastômero NBR. Eles marcam pontos com uma boa repetibilidade de aprox. ± 0,2 mm. A pressão operacional é de 0,3–0,7 MPa.

                       

                  

Para os sistemas de posicionamento e fixação

                       

                  

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33