Grupos de mercadorias

Amortecimento impede emperramento

voltar

Amortecimento impede emperramento

A KIPP otimizou batentes de aperto para perfis com ranhuras

A HEINRICH KIPP WERK lançou uma novidade prática no mercado: pino roscado com amortecimento. Este dispositivo impede interferências nos processos de trabalho como emperramento, além de simplificar o deslocamento do batente. O elemehto de posicionamento com tamanho de rosca M6 é apropriado para diversas áreas de aplicações.

Batentes de aperto são utilizados na tecnologia de montagem, de transportadores assim como na fabricação de equipamentos e dispositivos, para posicionar peças de trabalho. A HEINRICH KIPP WERK oferece pela primeira vez uma versão com molas internas. O aperto do batente ocorre ao girar o manípulo em estrela. Ao soltar o batente, a porca T de encaixe se desprenderá e o batente poderá ser reposicionado sem emperramentos. O pino roscado com sistema de amortecimento possibilita um deslocamento extremamente fácil, contribuindo ainda para a eficiência do trabalho.

O novo batente de aperto da KIPP consiste de um manípulo em estrela de plástico com rosca externa, um corpo báscio de alumínio em forma de cilindro, assim como de um pino com tamanho de rosca M6, o qual possibilita a utilização de diferentes tipos de porcas de encaixe. Ele é adequado para inúmeros sistemas perfilados, por exemplo, tipo B, tipo I e porcas T de encaixe, estas últimas em conformidade com a norma DIN 650. Além disso, a gama de produtos da KIPP possui diversos modelos de porcas de encaixe para ranhuras, que podem ser obtidas como acessório.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33