Grupos de mercadorias

KIPP NATUREgrip

voltar

NATUREgrip: a KIPP fabrica puxadores de plástico orgânico

Linha de produtos ecológicos
Com o início das vendas da nova linha de produtos NATUREgrip, a HEINRICH KIPP WERK mostra que qualidade e sustentabilidade podem andar de mãos dadas.

Acessar página de produtos

O plástico orgânico utilizado, feito de matérias-primas renováveis, é uma alternativa ecológica em comparação com os plásticos baseados em petróleo, garantindo assim a independência de recursos fósseis. As fibras de madeira utilizadas são 100% procedentes de florestas alemãs geridas de forma sustentável.
Todos os puxadores são totalmente recicláveis e com boa resistência a ácidos e álcalis.
A linha de produtos NATUREgrip faz parte do novo catálogo KIPP DISPOSITIVOS DE CONTROLE I ELEMENTOS NORMATIZADOS, com mais de 1.180 páginas. Com suas mais de 4.000 novidades, o catálogo contém ao todo 22.000 itens.

»Solicite aqui gratuitamente o catálogo - a partir de 21 de junho de 2016 -

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33