Grupos de mercadorias

Linha de aço inoxidável com Hygienic DESIGN e Hygienic USIT®

Os produtos de aço inoxidável da linha HYGIENIC são destinados aos setores alimentícios, farmacêuticos, químicos e de embalagem. A KIPP garante aos representantes destes setores industriais todo o suporte de um fornecedor de competência nos processos de fabricação. Todos os produtos correspondem às exigências de qualidade da KIPP e serão entregues pontualmente, direto do nosso centro logístico na Alemanha.

Grande diversidade de produtos, alta competência no atendimento ao cliente e capacidade de fornecimento constante: a linha de produtos HYGIENIC contribue significantemente para a valorização da nossa empresa.
EHEDG
O European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) foi fundado em 1989.
A organização consiste de pessoas que atuam nos setores de construção de aparelhos, produção de produtos alimentícios, fornecedores da indústria alimentícia, institutos de pesquisa, universidades, órgãos de saúde pública assim como organizações governamentais.
Objetivo do EHEDG é a melhoria constante da técnica de higiene e design em todos os setores de fabricação de produtos alimentícios.
Como membro, a HEINRICH KIPP WERK se considera responsável pela execução dos requisitos dos regulamentos EHEDG. Indicações para as principais diretrizes do padrão “Hygienic Design” são transmitidas pelo EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) para seus membros em concordância com a legislação.

Hygienic DESIGN

O nome “Hygienic DESIGN” representa um conjunto de normas e padrões para o design de componentes e elementos de máquinas.  Peças normalizadas e de operação fabricadas com Hygienic DESIGN possuem superfícies lisas, que proporcionam a limpeza fácil de germes, resíduos de produtos e impurezas. Além das superfícies, foram projetados raios, transições e inclinações adicionais livres de umedecimento, para que estes também possam ser mantidos limpos de forma permanente.

Além disso, o aço inoxidável de alta qualidade aplicado na peça impede a aderência de resíduos de produtos e de agentes de limpeza. Livre de entalhes, rupturas, cavidades ou zonas mortas: componentes de aço inoxidável (A4) projetados de acordo com os padrões Hygienic DESIGN não apresentam superfícies vulneráveis, tão comuns no setor de produção mecânica e nos processos de limpeza.
Hygienic DESIGN: o novo padrão

Porca borboleta nas versões estreita e larga
com Hygienic DESIGN

  • Conexões de parafuso fáceis de instalar
  • Abertura e fechamento sem ferramentas

Acessar versão estreita

Acessar versão larga

Parafuso de cabeça esférica modelo Hygienic DESIGN

  • Elemento de fixação ideal para chapas de revestimento e coberturas de vidro plexi
  • Acionamento através de duas faces por meio de uma chave de boca

Acessar produto

Parafusos sextavados com haste fina modelo Hygienic DESIGN

  • Assegurado contra perda acidental em combinação com um elemento de segurança
  • No modo de operação manual não ocorre desaparafusamento automático

Acessar produto

Parafuso sextavado Hygienic DESIGN: nada adere!

Porca calota compacta com Hygienic DESIGN

  • Superfície da porca calota polida
  • Altura total baixa, para minimizar possíveis contornos de interferência

Acessar produto

Hygienic USIT®

Enquanto que a marca “Hygienic DESIGN” é relacionada em primeira linha com as normas de design de componentes de máquina, os produtos da linha “Hygienic USIT®” pertencem a uma marca patenteada sobre componentes de aço inoxidável (A4).

As conexões de parafusos utilizadas na construção de equipamentos da tecnologia de processamento devem ser absolutamente estanques e de fácil limpeza. Deve-se evitar a formação despercebida de zonas mortas, onde resíduos de produção ou agentes de limpeza possam aderir. Estas cavidades oferecem o espaço fértil para proliferação de germes e bactérias. Por consequência, a breve contaminação é somente uma questão de tempo.
Hygienic USIT®: a novidade na indústria de processamento
Hygienic USIT® da Freudenberg Sealing Technologies oferece a solução ideal para este problema. Apresentamos a nova arruela projetada com o sistema especial de conexão de parafusos NovoNox hygienic:

- Repele sujeiras
- Antiaderente
- Antigermicida

Hygienic USIT® é uma nova tecnologia revolucionária de vedação que reúne um conjunto de elementos sintonizados. Cabeça do parafuso, porca, arruela e haste do parafuso são combinados perfeitamente entre si, formando um sistema de vedação completo. Superfícies altamente polidas, rebordos, inclinações e transições de forma são totalmente livres de zonas mortas, garantindo a fácil limpeza. Os componentes de aço inoxidável (A4) asseguram os mais altos padrões de higiene e correspondem integralmente às exigências da norma EHEDG.
O anel de vedação de metal plano e o rebordo de vedação vulcanizado representam o coração do Hygienic USIT®. O contorno trapezoidal do rebordo de vedação e a superfície de assento do parafuso com polimento de alto brilho vedam a conexão de forma estanque, por fechamento de forma. Mesmo depois de repetidos apertos e afrouxamentos, a qualidade de vedação permanece constante. Porque isto acontece? Com o acionamento do parafuso, o curso de rosqueamento é limitado mecanicamente através do anel metálico, impedindo o desgaste excessivo da vedação. Em conjunto com as superfícies polidas e o alojamento centrado na haste do parafuso, é possível reproduzir a posição e a deformação da vedação quase 100%.

Dependendo da área de aplicação, os anéis de vedação e arruelas podem ser adquiridos em diferentes versões:

75 EPDM 295 – preto
- Aplicação principal na indústria de processamento e de bebidas, assim como laticínios

70 EPDM 253815 – branco
- Principalmente na tecnologia medicinal e na indústria farmacêutica

75 FLUOROPRENE® XP 45 – azul
- Para requisitos especiais, tais como meios altamente ricos em gordura e agressivos e temperaturas muito altas, que podem ocorrer durante a limpeza do sistema

Hygienic USIT® da Freudenberg Sealing Technologies: rebordo de vedação para uma vedação 100% higiênica.

Visão geral dos produtos Hygienic USIT®

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Exemplos de aplicação

NOVOnox hygienic

Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33