Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма D, гладкие
K1839_D

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Безопасность:Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:
1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
RoHS

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма D, гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH1H3LTSW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1839.4030891DгладкаяСталь38310642755 по запросу
K1839.4040891DгладкаяСталь48310642755 по запросу
K1839.4050891DгладкаяСталь58310642765 по запросу
K1839.4061091DгладкаяСталь610311742775 по запросу
K1839.4081391DгладкаяСталь813,53149,54279,55 по запросу
K1839.4101791DгладкаяСталь101731611,542711,55 по запросу
K1839.14030891Dгладкаянержавеющая сталь38310642755 по запросу
K1839.14040891Dгладкаянержавеющая сталь48310642755 по запросу
K1839.14050891Dгладкаянержавеющая сталь58310642765 по запросу
K1839.14061091Dгладкаянержавеющая сталь610311742775 по запросу
K1839.14081391Dгладкаянержавеющая сталь813,53149,54279,55 по запросу
K1839.14101791Dгладкаянержавеющая сталь101731611,542711,55 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33