Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма B, с резьбой и пазом
K1839_B

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Безопасность:Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:
1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
RoHS

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма B, с резьбой и пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH1H2H3LTSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1839.2031011Bс резьбой и пазомСталь3M10x13151210,54277115 по запросу
K1839.2041011Bс резьбой и пазомСталь4M10x13151210,54277115 по запросу
K1839.2051211Bс резьбой и пазомСталь5M12x1,53151210,542711135 по запросу
K1839.2061211Bс резьбой и пазомСталь6M12x1,53151210,542711135 по запросу
K1839.2081611Bс резьбой и пазомСталь8M16x1,53201513,542715,5175 по запросу
K1839.2101611Bс резьбой и пазомСталь10M16x1,53201513,542715,5175 по запросу
K1839.2122011Bс резьбой и пазомСталь12M20x1,53252018,542719225 по запросу
K1839.2162411Bс резьбой и пазомСталь16M24x23322725,542725275 по запросу
K1839.12031011Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь3M10x13151210,54277115 по запросу
K1839.12041011Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь4M10x13151210,54277115 по запросу
K1839.12051211Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь5M12x1,53151210,542711135 по запросу
K1839.12061211Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь6M12x1,53151210,542711135 по запросу
K1839.12081611Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь8M16x1,53201513,542715,5175 по запросу
K1839.12101611Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь10M16x1,53201513,542715,5175 по запросу
K1839.12122011Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь12M20x1,53252018,542719225 по запросу
K1839.12162411Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь16M24x23322725,542725275 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33