Группы товаров
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
K0630

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму C или форму D.Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка из термопласта, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Штифты упорные применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0630 Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом 309 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом, без фиксирующего паза, без контргайки

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом, без фиксирующего паза, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0630.21903AСтальЗакаленный3M6x0,75143312510580,84,512 по запросу
K0630.21004AСтальЗакаленный4M8x11840,5156136101615  по запросу
K0630.21105AСтальЗакаленный5M10x12146,5177158131,3516  по запросу
K0630.21206AСтальЗакаленный6M12x1,52554,7208179141,8618  по запросу
K0630.21308AСтальЗакаленный8M16x1,5337226102312192,31545  по запросу
K0630.21410AСтальЗакаленный10M20x1,5337928122515222,81543 по запросу
K0630.21412AСтальЗакаленный12M20x1,5338428142518222,81551 по запросу
K0630.21516AСтальЗакаленный16M24x24010432182824273,22050 по запросу
K0630.201903Aнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75143312510580,84,512 по запросу
K0630.201004Aнержавеющая стальЗакаленный4M8x11840,5156136101615  по запросу
K0630.201105Aнержавеющая стальЗакаленный5M10x12146,5177158131,3516  по запросу
K0630.201206Aнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52554,7208179141,8618  по запросу
K0630.201308Aнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5337226102312192,31545  по запросу
K0630.201410Aнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5337928122515222,81543 по запросу
K0630.201412Aнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5338428142518222,81551 по запросу
K0630.201516Aнержавеющая стальЗакаленный16M24x24010432182824273,22050 по запросу
K0630.211903Aнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75143312510580,84,512 по запросу
K0630.211004Aнержавеющая стальнезакалённый4M8x11840,5156136101615  по запросу
K0630.211105Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x12146,5177158131,3516  по запросу
K0630.211206Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52554,7208179141,8618  по запросу
K0630.211308Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5337226102312192,31545  по запросу
K0630.211410Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5337928122515222,81543 по запросу
K0630.211412Aнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5338428142518222,81551 по запросу
K0630.211516Aнержавеющая стальнезакалённый16M24x24010432182824273,22050 по запросу

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
Материал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0630.22903Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный3M6x0,7514331251058100,84,512 по запросу
K0630.22004Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный4M8x11840,515613610131615  по запросу
K0630.22105Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный5M10x12146,517715813171,3516  по запросу
K0630.22206Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный6M12x1,52554,720817914191,8618  по запросу
K0630.22308Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный8M16x1,533722610231219242,31545  по запросу
K0630.22410Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный10M20x1,533792812251522302,81543 по запросу
K0630.22412Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный12M20x1,533842814251822302,81551 по запросу
K0630.22516Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный16M24x2401043218282427363,22050 по запросу
K0630.202903Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный3M6x0,7514331251058100,84,512 по запросу
K0630.202004Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный4M8x11840,515613610131615  по запросу
K0630.202105Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный5M10x12146,517715813171,3516  по запросу
K0630.202206Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52554,720817914191,8618  по запросу
K0630.202308Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533722610231219242,31545  по запросу
K0630.202410Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533792812251522302,81543 по запросу
K0630.202412Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный12M20x1,533842814251822302,81551 по запросу
K0630.202516Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный16M24x2401043218282427363,22050 по запросу
K0630.212903Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый3M6x0,7514331251058100,84,512 по запросу
K0630.212004Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый4M8x11840,515613610131615  по запросу
K0630.212105Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый5M10x12146,517715813171,3516  по запросу
K0630.212206Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52554,720817914191,8618  по запросу
K0630.212308Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533722610231219242,31545  по запросу
K0630.212410Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533792812251522302,81543 по запросу
K0630.212412Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый12M20x1,533842814251822302,81551 по запросу
K0630.212516Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый16M24x2401043218282427363,22050 по запросу

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0630.23105CСтальЗакаленный5M10x12149,51710158131,3516  по запросу
K0630.23206CСтальЗакаленный6M12x1,52557,72011179141,8618  по запросу
K0630.23308CСтальЗакаленный8M16x1,5337626142312192,31545  по запросу
K0630.203105Cнержавеющая стальЗакаленный5M10x12149,51710158131,3516  по запросу
K0630.203206Cнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52557,72011179141,8618  по запросу
K0630.203308Cнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5337626142312192,31545  по запросу
K0630.213105Cнержавеющая стальнезакалённый5M10x12149,51710158131,3516  по запросу
K0630.213206Cнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52557,72011179141,8618  по запросу
K0630.213308Cнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5337626142312192,31545  по запросу

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом, фиксирующим пазом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0630.24105DСтальЗакаленный5M10x12149,5171015813171,3516  по запросу
K0630.24206DСтальЗакаленный6M12x1,52557,7201117914191,8618  по запросу
K0630.24308DСтальЗакаленный8M16x1,533762614231219242,31545  по запросу
K0630.204105Dнержавеющая стальЗакаленный5M10x12149,5171015813171,3516  по запросу
K0630.204206Dнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52557,7201117914191,8618  по запросу
K0630.204308Dнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533762614231219242,31545  по запросу
K0630.214105Dнержавеющая стальнезакалённый5M10x12149,5171015813171,3516  по запросу
K0630.214206Dнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52557,7201117914191,8618  по запросу
K0630.214308Dнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533762614231219242,31545  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33