Группы товаров
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
K1834

Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус и штифт из стали.

Маркировка запирания.
Поворотная головка из термопласта PA (полиамид).
Исполнение: Корпус и штифт никелированные.
Маркировка запирания, анодированная, красная.
Поворотная головка, армированная стекловолокном, цвет черный.
Указание:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
Когда становится видна маркировка запирания, штифт или полностью разблокирован, или только частично находится в позиции фиксации положения.

Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 мм.
Возможность монтажа 2 при наличии формы A для плит толщиной > 6 и до 14 мм, а при наличии формы B для плит толщиной > 6 и до 15 мм.
Приведение в действие:Форма A:
Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.», а штифт втянут.
Продвиньте пластину с втулкой под упорный штифт.
Установите поворотную ручку в положение «ВКЛ.» для зажима.
При полной фиксации раздастся щелчок.
Внимание: не ослабляйте зажим упорного штифта, если на штифт действует осевая нагрузка. Из-за конической формы штифт может не втягиваться.

Форма B:
Если поворотная головка находится в положении «ВЫКЛ.», надавите на пластину с втулкой в ​​направлении упорного штифта, чтобы штифт под давлением пружины вошел во втулку.
Поворотная головка автоматически перемещается в положение «СРЕДН.».
Поворачивайте поворотную головку для полного зажима из положения «СРЕДН.» до «ВКЛ.», пока не услышите щелчок.
Принадлежности:Кондукторные втулки K1835.Объем поставкиКрепежные болты входят в объем поставки.Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
4) Положение ON
5) Положение OFF
6) Маркировка запирания

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом

Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом, форма A

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3D4D5D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1834.0005A5103,326262010276,53,466-1438,9295,73311 по запросу
K1834.0007A7124,9323224123384,566-1544,7345,73913 по запросу
Номер заказаФормаХод
S
Зажимное
усилие
Н
Термостойкость

Усилие на срез,
кН
MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1834.0005A4,214080 °C0,9M3x5 по запросу
K1834.0007A517080 °C1,3M4x6 по запросу

Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом, форма B

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыDD1D2D3D4D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1834.0107B-7124,93232123384,566-1544,7345,73913 по запросу
Номер заказаФормаХод
S
Зажимное
усилие
Н
F=Упругость (N)Термостойкость

Усилие на срез,
кН
MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1834.0107B5170980 °C1,3M4x6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33