Группы товаров
Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
K2116

Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Трос из нержавеющей стали 1.4401.
Рубашка троса, сталь.
Наконечник, регулировочный винт и резьбовой ниппель, латунь.
Шестигранная гайка из нержавеющей стали A2.

Исполнение: Трос и шестигранная гайка, без покрытия.
Рубашка троса, с черным полимерным покрытием.
Наконечник с синей пассивацией.
Регулировочный винт и резьбовой ниппель, никелированные.
Указание:Тросы Боудена предназначены для переноса тягового усилия и используются в комбинации с пусковым механизмом в качестве дистанционного управления.
Имеются различные варианты длины для выбора троса Боудена. Для обеспечения точности посадки в соответствующем случае применения трос Боудена при монтаже можно укоротить.

При прокладке тросов Боудена необходимо учитывать следующие моменты.
Длина свободного конца троса может изменяться из-за действия различных факторов, а именно угла прокладки, радиуса изгиба и нагрузки. Поэтому длина контропоры (рубашка троса) после прокладки троса Боудена должна быть подогнана с помощью прилагаемого регулировочного винта. Одновременно с помощью регулировочного винта настраивается предварительное натяжение системы тросов Боудена.
При прокладке тросов необходимо учитывать следующее: минимальный радиус изгиба не должен быть меньше значения R = 65 мм. Радиус меньше этого значения может привести к увеличению износа и трения.
Во время монтажа необходимо избегать даже кратковременного уменьшения радиуса изгиба до значений ниже минимального, так как это может привести к повреждению рубашки троса. Кроме того, рубашка троса рассчитана только на нажимные усилия: при сильном натяжении внутренняя спираль растягивается и повреждается.

Трос Боудена является запасной частью для упорного штифта с дистанционным управлением K1502.
Принадлежности:Упорный штифт и исполнительный элемент K1502.Объем поставкиТрос с наконечником K2023.
Рубашка троса с сердечником K2024.
Наконечник K2025.
Регулировочный винт K2026.
Резьбовой ниппель зажима с резьбовым штифтом K2027.
Шестигранная гайка K0700.106.
Указание на чертеже:
1) Трос
2) Рубашка троса
3) Наконечник
4) Регулировочный винт
5) Резьбовой ниппель
6) Шестигранная гайка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2116 Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением 188 kB

Чертежи

Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

DD1D2D3LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2116.10007M61,5551000120010 по запросу
K2116.30007M61,5553000320010 по запросу
K2116.50007M61,5555000520010 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33