Группы товаров
Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибковой ручкой и индикатором блокировки
K1583

Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибковой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимная ручка-фиксатор позволяет отпозиционировать, зафиксировать и зажать различные регулирующие элементы с помощью всего лишь одного изделия. Фиксация с геометрическим замыканием обеспечивается болтом, а зажим — путем силового замыкания с торцевой поверхностью втулки. Если стопорный штифт не заблокировал полностью соединение, на это указывает выступающая сигнальная кнопка.Материал:

Звездообразная ручка, термопласт, черно-серый цвет.
Сигнальная кнопка, термопласт, красный цвет.
Резьбовая втулка, сталь.
Стопорный штифт, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Преимущества:Визуальная индикация функции фиксации.
Фиксация и зажим в одном изделии.
Звездообразная ручка для эргономичного обслуживания.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Гайки шестигранные низкие DIN 439Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1583 Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибковой ручкой и индикатором блокировки 547 kB

Чертежи

Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибковой ручкой и индикатором блокировки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3HH1LL1Ход
S
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1583.1080404M832142010391548 по запросу
K1583.2100505M10401824,91346,917510 по запросу
K1583.3120606M12502232175820612 по запросу
K1583.4160808M16632640,32174,326816 по запросу
K1583.1080414M8x132142010391548 по запросу
K1583.2100515M10x1401824,91346,917510 по запросу
K1583.3120616M12x1,5502232175820612 по запросу
K1583.4160818M16x1,5632640,32174,326816 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33