Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния
K1840

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках для датчика состояния находится зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке.
Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Указание на чертеже:
Форма A: сквозная резьба
Форма B: с резьбой и пазом
Форма C: с резьбой и пусковым конусом
Форма D: гладкая
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма A, сквозная резьба

подробнее

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма A, сквозная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH3TT1SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1840.103101AСквозная резьбаСталь3M10x131247435 по запросу
K1840.104101AСквозная резьбаСталь4M10x131247445 по запросу
K1840.105121AСквозная резьбаСталь5M12x1,5315411455 по запросу
K1840.106121AСквозная резьбаСталь6M12x1,5315411465 по запросу
K1840.108161AСквозная резьбаСталь8M16x1,5320415,5685 по запросу
K1840.110161AСквозная резьбаСталь10M16x1,5320415,56105 по запросу
K1840.112201AСквозная резьбаСталь12M20x1,53254196125 по запросу
K1840.116241AСквозная резьбаСталь16M24x23324258165 по запросу
K1840.1103101AСквозная резьбанержавеющая сталь3M10x131247435 по запросу
K1840.1104101AСквозная резьбанержавеющая сталь4M10x131247445 по запросу
K1840.1105121AСквозная резьбанержавеющая сталь5M12x1,5315411455 по запросу
K1840.1106121AСквозная резьбанержавеющая сталь6M12x1,5315411465 по запросу
K1840.1108161AСквозная резьбанержавеющая сталь8M16x1,5320415,5685 по запросу
K1840.1110161AСквозная резьбанержавеющая сталь10M16x1,5320415,56105 по запросу
K1840.1112201AСквозная резьбанержавеющая сталь12M20x1,53254196125 по запросу
K1840.1116241AСквозная резьбанержавеющая сталь16M24x23324258165 по запросу

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма B, с резьбой и пазом

подробнее

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма B, с резьбой и пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH1H2H3TSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1840.203101Bс резьбой и пазомСталь3M10x13151210,547115 по запросу
K1840.204101Bс резьбой и пазомСталь4M10x13151210,547115 по запросу
K1840.205121Bс резьбой и пазомСталь5M12x1,53151210,5411135 по запросу
K1840.206121Bс резьбой и пазомСталь6M12x1,53151210,5411135 по запросу
K1840.208161Bс резьбой и пазомСталь8M16x1,53201513,5415,5175 по запросу
K1840.210161Bс резьбой и пазомСталь10M16x1,53201513,5415,5175 по запросу
K1840.212201Bс резьбой и пазомСталь12M20x1,53252018,5419225 по запросу
K1840.216241Bс резьбой и пазомСталь16M24x23322725,5425275 по запросу
K1840.1203101Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь3M10x13151210,547115 по запросу
K1840.1204101Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь4M10x13151210,547115 по запросу
K1840.1205121Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь5M12x1,53151210,5411135 по запросу
K1840.1206121Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь6M12x1,53151210,5411135 по запросу
K1840.1208161Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь8M16x1,53201513,5415,5175 по запросу
K1840.1210161Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь10M16x1,53201513,5415,5175 по запросу
K1840.1212201Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь12M20x1,53252018,5419225 по запросу
K1840.1216241Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь16M24x23322725,5425275 по запросу

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом

подробнее

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1840.304121Cс резьбой и пусковым конусомСталь4M12x1,5193161210,541145 по запросу
K1840.305121Cс резьбой и пусковым конусомСталь5M12x1,5193161210,541155 по запросу
K1840.306121Cс резьбой и пусковым конусомСталь6M12x1,5193161210,541165 по запросу
K1840.308161Cс резьбой и пусковым конусомСталь8M16x1,5263201513,5415,585 по запросу
K1840.310161Cс резьбой и пусковым конусомСталь10M16x1,5263201513,5415,5105 по запросу
K1840.1304121Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь4M12x1,5193161210,541145 по запросу
K1840.1305121Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь5M12x1,5193161210,541155 по запросу
K1840.1306121Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь6M12x1,5193161210,541165 по запросу
K1840.1308161Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь8M16x1,5263201513,5415,585 по запросу
K1840.1310161Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь10M16x1,5263201513,5415,5105 по запросу

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма D, гладкие

подробнее

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма D, гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH1H3TSW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1840.403089DгладкаяСталь383106455 по запросу
K1840.404089DгладкаяСталь483106455 по запросу
K1840.405089DгладкаяСталь583106465 по запросу
K1840.406109DгладкаяСталь6103117475 по запросу
K1840.408139DгладкаяСталь813,53149,549,55 по запросу
K1840.410179DгладкаяСталь101731611,5411,55 по запросу
K1840.1403089Dгладкаянержавеющая сталь383106455 по запросу
K1840.1404089Dгладкаянержавеющая сталь483106455 по запросу
K1840.1405089Dгладкаянержавеющая сталь583106465 по запросу
K1840.1406109Dгладкаянержавеющая сталь6103117475 по запросу
K1840.1408139Dгладкаянержавеющая сталь813,53149,549,55 по запросу
K1840.1410179Dгладкаянержавеющая сталь101731611,5411,55 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33