Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305 или 1.4404.

Исполнение: Без покрытия.Указание:С помощью распорных колец длина резьбы фиксаторов может быть изменена в соответствии с необходимой длиной ввинчивания (толщина стенки) в данном конкретном случае применения.Указание на чертеже:
1) Штифты упорные
2) Распорное кольцо
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0665 Распорные кольца нержавеющая сталь 182 kB

Чертежи

Распорные кольца нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид
стали
DD1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0665.908110211.43058112 по запросу
K0665.908110311.43058113 по запросу
K0665.908110411.43058114 по запросу
K0665.908110611.43058116 по запросу
K0665.908110811.43058118 по запросу
K0665.910140211.430510142 по запросу
K0665.910140311.430510143 по запросу
K0665.910140411.430510144 по запросу
K0665.910140611.430510146 по запросу
K0665.910140811.430510148 по запросу
K0665.912150211.430512152 по запросу
K0665.912150411.430512154 по запросу
K0665.912150511.430512155 по запросу
K0665.912150611.430512156 по запросу
K0665.912150811.430512158 по запросу
K0665.912170211.430512172 по запросу
K0665.912170411.430512174 по запросу
K0665.912170511.430512175 по запросу
K0665.912170611.430512176 по запросу
K0665.912170811.430512178 по запросу
K0665.916210411.430516214 по запросу
K0665.916210511.430516215 по запросу
K0665.916210611.430516216 по запросу
K0665.916210811.430516218 по запросу
K0665.916211011.4305162110 по запросу
K0665.908110221.44048112 по запросу
K0665.908110321.44048113 по запросу
K0665.908110421.44048114 по запросу
K0665.908110621.44048116 по запросу
K0665.908110821.44048118 по запросу
K0665.910140221.440410142 по запросу
K0665.910140321.440410143 по запросу
K0665.910140421.440410144 по запросу
K0665.910140621.440410146 по запросу
K0665.910140821.440410148 по запросу
K0665.912150221.440412152 по запросу
K0665.912150421.440412154 по запросу
K0665.912150521.440412155 по запросу
K0665.912150621.440412156 по запросу
K0665.912150821.440412158 по запросу
K0665.912170221.440412172 по запросу
K0665.912170421.440412174 по запросу
K0665.912170521.440412175 по запросу
K0665.912170621.440412176 по запросу
K0665.912170821.440412178 по запросу
K0665.916210421.440416214 по запросу
K0665.916210521.440416215 по запросу
K0665.916210621.440416216 по запросу
K0665.916210821.440416218 по запросу
K0665.916211021.4404162110 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33