Группы товаров
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой
K1582

Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимная ручка-фиксатор позволяет отпозиционировать, зафиксировать и зажать различные регулирующие элементы с помощью всего лишь одного изделия. Фиксация с геометрическим замыканием обеспечивается болтом, а зажим — путем силового замыкания с торцевой поверхностью втулки.Материал:

Звездообразная ручка, термопласт, черно-серый цвет.
Резьбовая втулка, сталь.
Стопорный штифт, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Преимущества:Фиксация и зажим в одном изделии.
Звездообразная ручка для эргономичного обслуживания.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Гайки шестигранные низкие DIN 439Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1582 Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой 283 kB

Чертежи

Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3HH1LL1Ход
S
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1582.1080404M832142010391548 по запросу
K1582.2100505M10401824,91346,917510 по запросу
K1582.3120606M12502231,81757,820612 по запросу
K1582.4160808M16632640217426816 по запросу
K1582.1080414M8x132142010391548 по запросу
K1582.2100515M10x1401824,91346,917510 по запросу
K1582.3120616M12x1,5502231,81757,820612 по запросу
K1582.4160818M16x1,5632640217426816 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33