Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
K1502

Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил.
Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Штифты упорные с дистанционным управлением применяются в труднодоступных монтажных пространствах, где управление осложнено, или если дистанционное управление необходимо по соображениям эргономики и безопасности.

Соединение между упорными штифтами и стороной оператора выполняется с помощью приводного троса Боудена. Комбинация из упорного штифта и исполнительного элемента представляет собой комплектную систему, которая может применяться во многих случаях. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать исполнительный элемент формы D с фиксирующей функцией.
Материал:

Штифты упорные:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

исполнительный элемент 1.4305.
грибковая ручка из термопласта.
Трос из 1.4401.
Оболочка из стальной проволоки с пластмассовой оболочкой внутри и снаружи.
Концевые втулки, регулировочные винты и резьбовые ниппели из латуни.

Исполнение: Резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Оболочка приводного троса Боудена черного цвета.
Грибковая ручка из термопласта, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание для заказа:Штифты упорные с дистанционным управлением и исполнительный элемент должны заказываться отдельно.Указание:Вместо исполнительного элемента для включения отдельного исполнительного элемента в систему можно использовать прилагаемый резьбовой ниппель (Ø 5 х 7 мм).

На выбор предлагаются различные варианты длины троса Боудена.
Для обеспечения точности посадки в конкретном случае применения приводной трос Боудена можно соответственно обрезать во время монтажа.

Антикоррозийная защита обеспечивается путем соответствующего подбора рабочих материалов и покрытий. Трос или оболочку троса Боудена при необходимости можно легко заменить.

При установке приводных тросов Боудена необходимо учитывать следующие моменты:
длина свободного конца троса может изменяться под действием различных факторов, а именно угла прокладки, радиуса изгиба и нагрузки. Поэтому длина контропоры (оболочки) после прокладки приводного троса Боудена должна быть подогнана с помощью прилагаемого регулировочного винта. Одновременно с помощью регулировочного винта настраивается предварительная затяжка системы с приводным тросом Боудена.
При прокладке необходимо учитывать следующее: минимальный радиус изгиба в этом случае не должен быть меньше значения R = 65 мм. Радиус меньше этого значения может привести к увеличению износа и трения.
Даже кратковременное уменьшение минимального радиуса во время монтажа может привести к повреждению оболочки. Кроме того, оболочка рассчитана только на нажимные усилия. При сильном натяжении внутренняя спираль растягивается и необратимо повреждается.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Шестигранные гайки K0700.
Держатели K0638.
Распорные кольца K0665.
Позиционирующие втулки K1290.
Исполнительный элемент K1502.12420.
Тросы Боудена K2116.
Проволочные тросы K2023.
Рубашки троса K2024.
Концевые втулки K2025.
Установочные винты K2026.
Резьбовые ниппели K2027.
Объем поставкиШтифты упорные с дистанционным управлением:
штифты упорные с предварительно проложенным тросом, оболочкой, концевой втулкой, установочным винтом M6 x 34 мм и резьбовым ниппелем Ø 5 x 7 мм.

Исполнительный элемент:
исполнительный элемент с полимерной крышкой.
Указание на чертеже:
1) Штифт упорный
2) Оболочка троса Боудена
3) Трос Боудена
4) Установочный винт
5) Исполнительный элемент
6) Резьбовой ниппель
7) Крышка

Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1502 Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением 414 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением

Штифты упорные из нержавеющей стали с дистанционным управлением

подробнее

Чертежи

Штифты упорные из нержавеющей стали с дистанционным управлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3LL1L2L3Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1502.02206X10006M12x1,514510001849106101,8614 по запросу
K1502.02206X30006M12x1,514530001849106101,8614 по запросу
K1502.02206X50006M12x1,514550001849106101,8614 по запросу
K1502.02308X10008M16x1,519510002359108132,31535 по запросу
K1502.02308X30008M16x1,519530002359108132,31535 по запросу
K1502.02308X50008M16x1,519550002359108132,31535 по запросу
K1502.02410X100010M20x1,5235100024651010162,81534 по запросу
K1502.02410X300010M20x1,5235300024651010162,81534 по запросу
K1502.02410X500010M20x1,5235500024651010162,81534 по запросу
K1502.02412X100012M20x1,5235100026651012162,81539 по запросу
K1502.02412X300012M20x1,5235300026651012162,81539 по запросу
K1502.02412X500012M20x1,5235500026651012162,81539 по запросу

Исполнительные элементы для упорных штифтов с дистанционным управлением, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

подробнее

Чертежи

Исполнительные элементы для упорных штифтов с дистанционным управлением, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
крышки
D
внутренняя
резьба
D1

D2LL1L2L3SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1502.12420чёрно-серый RAL 7021M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124201оранжевый RAL 2004M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124202ярко-зелёный RAL6032M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124203синий RAL5017M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124205светло-серый RAL 7035M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124206ярко-красный RAL 3020M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124207ярко-жёлтый RAL 1021M6M20x1,533732812252230 по запросу

Исполнительные элементы для упорных штифтов с дистанционным управлением, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Исполнительные элементы для упорных штифтов с дистанционным управлением, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
крышки
D
внутренняя
резьба
D1

D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1502.1442006чёрно-серый RAL 7021M6M20x1,5337628122562230 по запросу
K1502.14420106оранжевый RAL 2004M6M20x1,5337628122562230 по запросу
K1502.14420206ярко-зелёный RAL6032M6M20x1,5337628122562230 по запросу
K1502.14420306синий RAL5017M6M20x1,5337628122562230 по запросу
K1502.14420506светло-серый RAL 7035M6M20x1,5337628122562230 по запросу
K1502.14420606ярко-красный RAL 3020M6M20x1,5337628122562230 по запросу
K1502.14420706ярко-жёлтый RAL 1021M6M20x1,5337628122562230 по запросу
K1502.1442008чёрно-серый RAL 7021M6M20x1,5337628122582230 по запросу
K1502.14420108оранжевый RAL 2004M6M20x1,5337628122582230 по запросу
K1502.14420208ярко-зелёный RAL6032M6M20x1,5337628122582230 по запросу
K1502.14420308синий RAL5017M6M20x1,5337628122582230 по запросу
K1502.14420508светло-серый RAL 7035M6M20x1,5337628122582230 по запросу
K1502.14420608ярко-красный RAL 3020M6M20x1,5337628122582230 по запросу
K1502.14420708ярко-жёлтый RAL 1021M6M20x1,5337628122582230 по запросу
K1502.1442010чёрно-серый RAL 7021M6M20x1,53376281225102230 по запросу
K1502.14420110оранжевый RAL 2004M6M20x1,53376281225102230 по запросу
K1502.14420210ярко-зелёный RAL6032M6M20x1,53376281225102230 по запросу
K1502.14420310синий RAL5017M6M20x1,53376281225102230 по запросу
K1502.14420510светло-серый RAL 7035M6M20x1,53376281225102230 по запросу
K1502.14420610ярко-красный RAL 3020M6M20x1,53376281225102230 по запросу
K1502.14420710ярко-жёлтый RAL 1021M6M20x1,53376281225102230 по запросу
K1502.1442012чёрно-серый RAL 7021M6M20x1,53376281225122230 по запросу
K1502.14420112оранжевый RAL 2004M6M20x1,53376281225122230 по запросу
K1502.14420212ярко-зелёный RAL6032M6M20x1,53376281225122230 по запросу
K1502.14420312синий RAL5017M6M20x1,53376281225122230 по запросу
K1502.14420512светло-серый RAL 7035M6M20x1,53376281225122230 по запросу
K1502.14420612ярко-красный RAL 3020M6M20x1,53376281225122230 по запросу
K1502.14420712ярко-жёлтый RAL 1021M6M20x1,53376281225122230 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33