Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом
K1839_C

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Безопасность:Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:
1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
RoHS

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D2D3HH1H2H3LTSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1839.3041211Cс резьбой и пусковым конусомСталь4M12x1,5193161210,54271145 по запросу
K1839.3051211Cс резьбой и пусковым конусомСталь5M12x1,5193161210,54271155 по запросу
K1839.3061211Cс резьбой и пусковым конусомСталь6M12x1,5193161210,54271165 по запросу
K1839.3081611Cс резьбой и пусковым конусомСталь8M16x1,5263201513,542715,585 по запросу
K1839.3101611Cс резьбой и пусковым конусомСталь10M16x1,5263201513,542715,5105 по запросу
K1839.13041211Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь4M12x1,5193161210,54271145 по запросу
K1839.13051211Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь5M12x1,5193161210,54271155 по запросу
K1839.13061211Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь6M12x1,5193161210,54271165 по запросу
K1839.13081611Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь8M16x1,5263201513,542715,585 по запросу
K1839.13101611Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь10M16x1,5263201513,542715,5105 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33