Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма A, сквозная резьба
K1839_A

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Безопасность:Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:
1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
RoHS

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма A, сквозная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH3LTT1SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1839.1031011AСквозная резьбаСталь3M10x13124277435 по запросу
K1839.1041011AСквозная резьбаСталь4M10x13124277445 по запросу
K1839.1051211AСквозная резьбаСталь5M12x1,531542711455 по запросу
K1839.1061211AСквозная резьбаСталь6M12x1,531542711465 по запросу
K1839.1081611AСквозная резьбаСталь8M16x1,532042715,5685 по запросу
K1839.1101611AСквозная резьбаСталь10M16x1,532042715,56105 по запросу
K1839.1122011AСквозная резьбаСталь12M20x1,5325427196125 по запросу
K1839.1162411AСквозная резьбаСталь16M24x2332427258165 по запросу
K1839.11031011AСквозная резьбанержавеющая сталь3M10x13124277435 по запросу
K1839.11041011AСквозная резьбанержавеющая сталь4M10x13124277445 по запросу
K1839.11051211AСквозная резьбанержавеющая сталь5M12x1,531542711455 по запросу
K1839.11061211AСквозная резьбанержавеющая сталь6M12x1,531542711465 по запросу
K1839.11081611AСквозная резьбанержавеющая сталь8M16x1,532042715,5685 по запросу
K1839.11101611AСквозная резьбанержавеющая сталь10M16x1,532042715,56105 по запросу
K1839.11122011AСквозная резьбанержавеющая сталь12M20x1,5325427196125 по запросу
K1839.11162411AСквозная резьбанержавеющая сталь16M24x2332427258165 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33