Группы товаров
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
K0736

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и чтобы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение, то нужно использовать форму C или форму D.Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.
Указание:Штифты упорные класса «премиум» отличаются повышенными требованиями к изготовлению штифты упорные и резьбовой втулки. Кроме того, на резьбовой втулке предусмотрена центрирующая поверхность, которая может быть использована для повышения точности позиционирования. Штифты упорные используются в том случае, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации в результате воздействия поперечных усилий, а также когда требуется повышенная точность позиционирования. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода болта из зацепления вручную. При воздействии высоких поперечных усилий необходимо использовать центрирующую насадку.Монтаж:При использовании центрирования резьбовой втулки рекомендуется выполнить соответствующее посадочное место на базирующем элементе перед нарезанием резьбы.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Подходящая цилиндрическая втулка K0736.
Контргайка K0700….
Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом

подробнее

Чертежи

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0736.41105AСталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  по запросу
K0736.41206AСталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  по запросу
K0736.41308AСталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  по запросу
K0736.41410AСталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  по запросу
K0736.401105Aнержавеющая сталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  по запросу
K0736.401206Aнержавеющая сталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  по запросу
K0736.401308Aнержавеющая сталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  по запросу
K0736.401410Aнержавеющая сталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  по запросу

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, цилиндрическим стопорным штифтом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, цилиндрическим стопорным штифтом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0736.42105BСталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 по запросу
K0736.42206BСталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 по запросу
K0736.42308BСталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 по запросу
K0736.42410BСталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 по запросу
K0736.402105Bнержавеющая сталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 по запросу
K0736.402206Bнержавеющая сталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 по запросу
K0736.402308Bнержавеющая сталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 по запросу
K0736.402410Bнержавеющая сталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 по запросу

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, цилиндрическим стопорным штифтом и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, цилиндрическим стопорным штифтом и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0736.43105CСталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 по запросу
K0736.43206CСталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 по запросу
K0736.43308CСталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 по запросу
K0736.43410CСталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 по запросу
K0736.403105Cнержавеющая сталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 по запросу
K0736.403206Cнержавеющая сталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 по запросу
K0736.403308Cнержавеющая сталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 по запросу
K0736.403410Cнержавеющая сталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 по запросу

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, цилиндрическим стопорным штифтом, фиксирующим пазом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, цилиндрическим стопорным штифтом, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0736.44105DСталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 по запросу
K0736.44206DСталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 по запросу
K0736.44308DСталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 по запросу
K0736.44410DСталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 по запросу
K0736.404105Dнержавеющая сталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 по запросу
K0736.404206Dнержавеющая сталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 по запросу
K0736.404308Dнержавеющая сталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 по запросу
K0736.404410Dнержавеющая сталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33