Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Втулка подходит к упорным штифтам K1833 и K1834.

Для демонтажа вверните винт в резьбу.
Принадлежности:Упорные штифты K1833 и K1834.Указание на чертеже:
1) Установочные размеры
2) Демонтаж
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1835 Втулка из стали, конусная 198 kB

Чертежи

Втулка из стали, конусная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

LDD1D2ML1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1835.0056588M36,2 по запросу
K1835.007871010M48,2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33