Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния
K1839

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Безопасность:Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:
Форма A: сквозная резьба
Форма B: с резьбой и пазом
Форма C: с резьбой и пусковым конусом
Форма D: гладкая

1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D2D3HH1H2H3LTT1SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1839.1031011AСквозная резьбаСталь3M10x1-312--4277435 по запросу
K1839.1041011AСквозная резьбаСталь4M10x1-312--4277445 по запросу
K1839.1051211AСквозная резьбаСталь5M12x1,5-315--42711455 по запросу
K1839.1061211AСквозная резьбаСталь6M12x1,5-315--42711465 по запросу
K1839.1081611AСквозная резьбаСталь8M16x1,5-320--42715,5685 по запросу
K1839.1101611AСквозная резьбаСталь10M16x1,5-320--42715,56105 по запросу
K1839.1122011AСквозная резьбаСталь12M20x1,5-325--427196125 по запросу
K1839.1162411AСквозная резьбаСталь16M24x2-332--427258165 по запросу
K1839.11031011AСквозная резьбанержавеющая сталь3M10x1-312--4277435 по запросу
K1839.11041011AСквозная резьбанержавеющая сталь4M10x1-312--4277445 по запросу
K1839.11051211AСквозная резьбанержавеющая сталь5M12x1,5-315--42711455 по запросу
K1839.11061211AСквозная резьбанержавеющая сталь6M12x1,5-315--42711465 по запросу
K1839.11081611AСквозная резьбанержавеющая сталь8M16x1,5-320--42715,5685 по запросу
K1839.11101611AСквозная резьбанержавеющая сталь10M16x1,5-320--42715,56105 по запросу
K1839.11122011AСквозная резьбанержавеющая сталь12M20x1,5-325--427196125 по запросу
K1839.11162411AСквозная резьбанержавеющая сталь16M24x2-332--427258165 по запросу
K1839.2031011Bс резьбой и пазомСталь3M10x1-3151210,54277-115 по запросу
K1839.2041011Bс резьбой и пазомСталь4M10x1-3151210,54277-115 по запросу
K1839.2051211Bс резьбой и пазомСталь5M12x1,5-3151210,542711-135 по запросу
K1839.2061211Bс резьбой и пазомСталь6M12x1,5-3151210,542711-135 по запросу
K1839.2081611Bс резьбой и пазомСталь8M16x1,5-3201513,542715,5-175 по запросу
K1839.2101611Bс резьбой и пазомСталь10M16x1,5-3201513,542715,5-175 по запросу
K1839.2122011Bс резьбой и пазомСталь12M20x1,5-3252018,542719-225 по запросу
K1839.2162411Bс резьбой и пазомСталь16M24x2-3322725,542725-275 по запросу
K1839.12031011Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь3M10x1-3151210,54277-115 по запросу
K1839.12041011Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь4M10x1-3151210,54277-115 по запросу
K1839.12051211Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь5M12x1,5-3151210,542711-135 по запросу
K1839.12061211Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь6M12x1,5-3151210,542711-135 по запросу
K1839.12081611Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь8M16x1,5-3201513,542715,5-175 по запросу
K1839.12101611Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь10M16x1,5-3201513,542715,5-175 по запросу
K1839.12122011Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь12M20x1,5-3252018,542719-225 по запросу
K1839.12162411Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь16M24x2-3322725,542725-275 по запросу
K1839.3041211Cс резьбой и пусковым конусомСталь4M12x1,5193161210,542711445 по запросу
K1839.3051211Cс резьбой и пусковым конусомСталь5M12x1,5193161210,542711455 по запросу
K1839.3061211Cс резьбой и пусковым конусомСталь6M12x1,5193161210,542711465 по запросу
K1839.3081611Cс резьбой и пусковым конусомСталь8M16x1,5263201513,542715,5685 по запросу
K1839.3101611Cс резьбой и пусковым конусомСталь10M16x1,5263201513,542715,56105 по запросу
K1839.13041211Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь4M12x1,5193161210,542711445 по запросу
K1839.13051211Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь5M12x1,5193161210,542711455 по запросу
K1839.13061211Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь6M12x1,5193161210,542711465 по запросу
K1839.13081611Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь8M16x1,5263201513,542715,5685 по запросу
K1839.13101611Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь10M16x1,5263201513,542715,56105 по запросу
K1839.4030891DгладкаяСталь38-3106-4275--5 по запросу
K1839.4040891DгладкаяСталь48-3106-4275--5 по запросу
K1839.4050891DгладкаяСталь58-3106-4276--5 по запросу
K1839.4061091DгладкаяСталь610-3117-4277--5 по запросу
K1839.4081391DгладкаяСталь813,5-3149,5-4279,5--5 по запросу
K1839.4101791DгладкаяСталь1017-31611,5-42711,5--5 по запросу
K1839.14030891Dгладкаянержавеющая сталь38-3106-4275--5 по запросу
K1839.14040891Dгладкаянержавеющая сталь48-3106-4275--5 по запросу
K1839.14050891Dгладкаянержавеющая сталь58-3106-4276--5 по запросу
K1839.14061091Dгладкаянержавеющая сталь610-3117-4277--5 по запросу
K1839.14081391Dгладкаянержавеющая сталь813,5-3149,5-4279,5--5 по запросу
K1839.14101791Dгладкаянержавеющая сталь1017-31611,5-42711,5--5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33