Groupes de marchandise
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B
K2274_B

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tiges rondes en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (K2268 ou K2269) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.Accessoires :K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2274_B Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B 69,5 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Type de formeB

DD1H1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2274.010400Bà œilletà extrémité plate1686,544006 Sur demande
K2274.010500Bà œilletà extrémité plate1686,545006 Sur demande
K2274.010600Bà œilletà extrémité plate1686,546006 Sur demande
K2274.010700Bà œilletà extrémité plate1686,547006 Sur demande
K2274.010800Bà œilletà extrémité plate1686,548006 Sur demande
K2274.010900Bà œilletà extrémité plate1686,549006 Sur demande
K2274.011000Bà œilletà extrémité plate1686,5410006 Sur demande
K2274.011100Bà œilletà extrémité plate1686,5411006 Sur demande
K2274.011200Bà œilletà extrémité plate1686,5412006 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33