Группы товаров
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма D, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
K0351_D1

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная.
Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.
Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).Указание на чертеже:
1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием
Особенности:
RoHS

Чертежи

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма D, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

РазмерABCDEFGHJKОтверстие под резьбуCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0351.062инструментальная сталь1646462M2,54,5R 11,7Глухое отверстие по запросу
K0351.082инструментальная сталь1868682M36R 22Глухое отверстие по запросу
K0351.102инструментальная сталь1107107102,5M36R 2,52,5Глухое отверстие по запросу
K0351.122инструментальная сталь1128128123M48R 32,5Глухое отверстие по запросу
K0351.142инструментальная сталь114101410143,5M48R 3,53,76Глухое отверстие по запросу
K0351.162инструментальная сталь116121612164M510R 44,3Глухое отверстие по запросу
K0351.202инструментальная сталь120142014205M510R 55Глухое отверстие по запросу
K0351.222инструментальная сталь122162216225,5M510R 5,55Глухое отверстие по запросу
K0351.252инструментальная сталь125182518256M510R 65,6Глухое отверстие по запросу
K0351.5062нержавеющая сталь1646462M2,54,5R 11,7Глухое отверстие по запросу
K0351.5082нержавеющая сталь1868682M36R 22Глухое отверстие по запросу
K0351.5102нержавеющая сталь1107107102,5M36R 2,52,5Глухое отверстие по запросу
K0351.5122нержавеющая сталь1128128123M48R 32,5Глухое отверстие по запросу
K0351.5142нержавеющая сталь114101410143,5M48R 3,53,76Глухое отверстие по запросу
K0351.5162нержавеющая сталь116121612164M510R 44,3Глухое отверстие по запросу
K0351.5202нержавеющая сталь120142014205M510R 55Глухое отверстие по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33