Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 60 ±2).Указание:Установочные штифты облегчают процесс подгонки, так как они имеют соответствующую форму. В комбинации с закаленными зажимными втулками K1095 они позволяют быстро, точно и без сильного износа сменить заготовку.

Исполнения D1 = 5 и D1 = 6 не имеют внутренней резьбы.
Указание на чертеже:
Форма B: Штифт установочный цилиндрический
Форма C: Штифт установочный с лысками
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1094 Штифты установочные с внутренней резьбой 376 kB

Чертежи (общий обзор)

Штифты установочные с внутренней резьбой

Штифты установочные с внутренней резьбой, форма В, цилиндрическая

подробнее

Чертежи

Штифты установочные с внутренней резьбой, форма В, цилиндрическая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D1

D2HH1H2GRTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1094.205Bукороченное исполнение53835-1,50- по запросу
K1094.206Bукороченное исполнение641046-1,80- по запросу
K1094.208Bукороченное исполнение8611,467,4M2,52,55 по запросу
K1094.210Bукороченное исполнение10713,779,7M2,535 по запросу
K1094.212Bукороченное исполнение12816812M33,56 по запросу
K1094.216Bукороченное исполнение1612201215M458 по запросу
K1094.220Bукороченное исполнение201425,51419,5M5610 по запросу
K1094.305Bудлиненное исполнение531035-1,50- по запросу
K1094.306Bудлиненное исполнение641246-1,80- по запросу
K1094.308Bудлиненное исполнение8617,467,4M2,52,55 по запросу
K1094.310Bудлиненное исполнение10721,779,7M2,535 по запросу
K1094.312Bудлиненное исполнение12824812M33,56 по запросу
K1094.316Bудлиненное исполнение1612291215M458 по запросу
K1094.320Bудлиненное исполнение201435,51419,5M5610 по запросу

Штифты установочные с внутренней резьбой, форма С, с лыской

подробнее

Чертежи

Штифты установочные с внутренней резьбой, форма С, с лыской

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D1D2HH1H2GRBTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1094.405Cукороченное исполнение53835-1,50-- по запросу
K1094.406Cукороченное исполнение641046-1,80-- по запросу
K1094.408Cукороченное исполнение8611,467,4M2,52,52,55 по запросу
K1094.410Cукороченное исполнение10713,779,7M2,533,05 по запросу
K1094.412Cукороченное исполнение12816812M33,53,56 по запросу
K1094.416Cукороченное исполнение1612201215M4558 по запросу
K1094.420Cукороченное исполнение201425,51419,5M56610 по запросу
K1094.505Cудлиненное исполнение531035-1,50-- по запросу
K1094.506Cудлиненное исполнение641246-1,80-- по запросу
K1094.508Cудлиненное исполнение8617,467,4M2,52,52,55 по запросу
K1094.510Cудлиненное исполнение10721,779,7M2,533,05 по запросу
K1094.512Cудлиненное исполнение12824812M33,53,56 по запросу
K1094.516Cудлиненное исполнение1612291215M4558 по запросу
K1094.520Cудлиненное исполнение201435,51419,5M56610 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33