Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Опорные поверхности — закалённые.
Указание:Эти ножки применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей и приспособлений. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Указание на чертеже:
Форма A: Плоская поверхность, закалённая
Форма B: Плоская поверхность, шлифованная и закалённая
Форма C: Сферическая поверхность, закалённая
Форма D: Рифлёная поверхность, улучшенная
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0301 Ножки приспособлений с внутренней резьбой 203 kB

Чертежи (общий обзор)

Ножки приспособлений с внутренней резьбой

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма А, торцевая опорная поверхность закаленная

подробнее

Чертежи

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма А, торцевая опорная поверхность закаленная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDEGHTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0301.106X20A9,52M6201210 по запросу
K0301.106X40A9,52M6401210 по запросу
K0301.110X32A16,53M10321817 по запросу
K0301.110X63A16,53M10631817 по запросу
K0301.112X32A18,53M12321819 по запросу
K0301.112X63A18,53M12631819 по запросу
K0301.116X50A234M16502424 по запросу
K0301.116X100A234M161002424 по запросу

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма В, торцевая опорная поверхность шлифованная и закаленная

подробнее

Чертежи

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма В, торцевая опорная поверхность шлифованная и закаленная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDEGHTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0301.206X20B9,52M6201210 по запросу
K0301.206X40B9,52M6401210 по запросу
K0301.210X32B16,53M10321817 по запросу
K0301.210X63B16,53M10631817 по запросу
K0301.212X32B18,53M12321819 по запросу
K0301.212X63B18,53M12631819 по запросу
K0301.216X50B234M16502424 по запросу
K0301.216X100B234M161002424 по запросу

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма С, сферическая поверхность закаленная

подробнее

Чертежи

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма С, сферическая поверхность закаленная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDGHRTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0301.306X20C9,5M620151210 по запросу
K0301.306X40C9,5M640151210 по запросу
K0301.310X32C16,5M1032301817 по запросу
K0301.310X63C16,5M1063301817 по запросу
K0301.312X32C18,5M1232351819 по запросу
K0301.312X63C18,5M1263351819 по запросу
K0301.316X50C23M1650402424 по запросу
K0301.316X100C23M16100402424 по запросу

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная

подробнее

Чертежи

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDGHTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0301.406X20D9,5M6201210 по запросу
K0301.406X40D9,5M6401210 по запросу
K0301.410X32D16,5M10321817 по запросу
K0301.410X63D16,5M10631817 по запросу
K0301.412X32D18,5M12321819 по запросу
K0301.412X63D18,5M12631819 по запросу
K0301.416X50D23M16502424 по запросу
K0301.416X100D23M161002424 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33