Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:Опорные болты формы A служат в качестве упоров для деталей и приспособлений. Установочные штифты формы B служат для позиционирования деталей и приспособлений в отверстиях с калибровым размером.
При использовании сглаженной формы С допуски при отступах до отверстий или до позиционируемой детали могут устанавливаться только в одном направлении.
Формы А и В также могут использоваться в качестве закалённых упоров и ножек приспособлений.
Подобные болты см. K0352, K0353, K0354 и K0355.
Указание на чертеже:
Форма A: Опорный болт
Форма B: Штифт установочный цилиндрический
Форма C: Штифт установочный с лысками

другие габариты и параметры как для формы А.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0293 Штифты установочные и болты опорные DIN 6321 274 kB

Чертежи (общий обзор)

Штифты установочные и болты опорные DIN 6321

Болты опорные, форма А

подробнее

Чертежи

Болты опорные, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D1

D2HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0293.106Aбез центрового отверстия64561,20,02 по запросу
K0293.110Aбез центрового отверстия106691,60,02 по запросу
K0293.116Aбез центрового отверстия16881220,04 по запросу
K0293.125Aбез центрового отверстия251210182,50,04 по запросу

Штифты установочные цилиндрические, форма В

подробнее

Чертежи

Штифты установочные цилиндрические, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D1D2HH1H2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0293.206Bукороченное исполнение64761,240,02 по запросу
K0293.208Bукороченное исполнение861091,660,02 по запросу
K0293.210Bукороченное исполнение1061091,660,02 по запросу
K0293.212Bукороченное исполнение1261091,660,02 по запросу
K0293.216Bукороченное исполнение1681312280,04 по запросу
K0293.220Bукороченное исполнение20121518290,04 по запросу
K0293.225Bукороченное исполнение251215182,590,04 по запросу
K0293.306Bудлиненное исполнение641261,240,02 по запросу
K0293.308Bудлиненное исполнение861691,660,02 по запросу
K0293.310Bудлиненное исполнение1061891,660,02 по запросу
K0293.312Bудлиненное исполнение1261891,660,02 по запросу
K0293.316Bудлиненное исполнение1682212280,04 по запросу
K0293.320Bудлиненное исполнение20122518290,04 по запросу
K0293.325Bудлиненное исполнение251225182,590,04 по запросу

Штифты установочные с лысками, форма С

подробнее

Чертежи

Штифты установочные с лысками, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1BD1D2HH1H2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0293.406Cукороченное исполнение164761,240,02 по запросу
K0293.408Cукороченное исполнение1,6861091,660,02 по запросу
K0293.410Cукороченное исполнение2,51061091,660,02 по запросу
K0293.412Cукороченное исполнение2,51261091,660,02 по запросу
K0293.416Cукороченное исполнение3,51681312280,04 по запросу
K0293.420Cукороченное исполнение520121518290,04 по запросу
K0293.425Cукороченное исполнение5251215182,590,04 по запросу
K0293.506Cудлиненное исполнение1641261,240,02 по запросу
K0293.508Cудлиненное исполнение1,6861691,660,02 по запросу
K0293.510Cудлиненное исполнение2,51061891,660,02 по запросу
K0293.512Cудлиненное исполнение2,51261891,660,02 по запросу
K0293.516Cудлиненное исполнение3,51682212280,04 по запросу
K0293.520Cудлиненное исполнение520122518290,04 по запросу
K0293.525Cудлиненное исполнение5251225182,590,04 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33