Группы товаров
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма C, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
K0350_C2

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная.
Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.
Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).Указание на чертеже:
1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием

Чертежи

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма C, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

РазмерABCDEFGHJОтверстие под резьбуCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0350.10022инструментальная сталь210101013102,5M36R 2,5Глухое отверстие по запросу
K0350.12022инструментальная сталь212121215123M48R 3Глухое отверстие по запросу
K0350.14022инструментальная сталь214141417143,5M48R 3,5Глухое отверстие по запросу
K0350.16022инструментальная сталь216161620164M510R 4Глухое отверстие по запросу
K0350.20022инструментальная сталь220202025205M510R 5Глухое отверстие по запросу
K0350.25022инструментальная сталь225252525256M510R 6Глухое отверстие по запросу
K0350.30022инструментальная сталь230303030308M612R 8Глухое отверстие по запросу
K0350.40022инструментальная сталь2404040404010M612R 10Глухое отверстие по запросу
K0350.50022инструментальная сталь2505050505012M612R 12Глухое отверстие по запросу
K0350.510022нержавеющая сталь210101013102,5M36R 2,5Глухое отверстие по запросу
K0350.512022нержавеющая сталь212121215123M48R 3Глухое отверстие по запросу
K0350.514022нержавеющая сталь214141417143,5M48R 3,5Глухое отверстие по запросу
K0350.516022нержавеющая сталь216161620164M510R 4Глухое отверстие по запросу
K0350.520022нержавеющая сталь220202025205M510R 5Глухое отверстие по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33