- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лысками, форма С
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью с лысками, форма D
- K0352
Штифты установочные цилиндрические шлифованные
- K0353
Штифты установочные цилиндрические нешлифованные
- K0354
Штифты установочные фрезерованные шлифованные
- K0355
Штифты установочные фрезерованные нешлифованные
- K0356
Цанги позиционирующие, разжимные
- K0292
Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без центрирующего элемента
- K1832
Опорный болт с датчиком прилегания
- K0293
Штифты установочные и болты опорные DIN 6321
- K1094
Штифты установочные с внутренней резьбой
- K1095
Втулки установочные для установочных штифтов
- K0298
Установочные ножки
- K0299
Установочные ножки
- K0300
Ножки приспособлений с наружной резьбой
- K0301
Ножки приспособлений с внутренней резьбой
- K1302
Удлинительные элементы
- K0294
Опорные болты из стали, закалённые и воронёные
- K0295
Болты опорные с позиционной цапфой
- K0296
Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971)
- K1105
Опорный болт Форма штифта с наружной резьбой
- K1105
Опорный болт Форма штифта с внутренней резьбой
- K0303
Ножки
- K0297
Опорные болты
- K0305
Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные
- K0306
Болты опорные регулируемые с контргайкой
- K0307
Опорные болты из стали или латуни, головка закруглённая
- K1200
Упорные винты из стали, класс прочности 10.9.
- K0308
Опоры
- K1854
Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, простого действия, с пружинным возвратом
- K0581
Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком
- K1633
Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с демпфированием или с магнитным замком
- K1214
Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов
- Элементы с регулировкой по высоте
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
|
K0293_CШтифты установочные с лысками, форма С |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:При использовании сглаженной формы С допуски при отступах до отверстий или до позиционируемой детали могут устанавливаться только в одном направлении. Подобные болты см. K0352, K0353, K0354 и K0355. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
| Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
|---|
| K0293.406 | C | укороченное исполнение | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | по запросу | | | K0293.408 | C | укороченное исполнение | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | по запросу | | | K0293.410 | C | укороченное исполнение | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | по запросу | | | K0293.412 | C | укороченное исполнение | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | по запросу | | | K0293.416 | C | укороченное исполнение | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | по запросу | | | K0293.420 | C | укороченное исполнение | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | по запросу | | | K0293.425 | C | укороченное исполнение | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | по запросу | | | K0293.506 | C | удлиненное исполнение | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | по запросу | | | K0293.508 | C | удлиненное исполнение | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | по запросу | | | K0293.510 | C | удлиненное исполнение | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | по запросу | | | K0293.512 | C | удлиненное исполнение | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | по запросу | | | K0293.516 | C | удлиненное исполнение | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | по запросу | | | K0293.520 | C | удлиненное исполнение | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | по запросу | | | K0293.525 | C | удлиненное исполнение | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
| Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|