Группы товаров
Зажимной рычаг, из цинка, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали
K1599_SE

Зажимной рычаг, из цинка, с наружной резьбой и усилителем...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Благодаря модульной конструкции возможна поставка многочисленных специальных исполнений.
Материал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Стальные части вороненые.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в незадействованном состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Прочие цвета и длины резьбы.Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинка, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
XD2

HH2H3H4AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1599.2081X10чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.2081X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.2081X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.2081X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.3101X15чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.3101X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.3101X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.3101X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.4101X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.4101X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.4101X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.4101X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.5121X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.5121X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.5121X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.5121X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33