Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Стальные части воронёные.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0122_SE Зажимной рычаг с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность 218 kB

Чертежи

Зажимной рычаг с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0122.9031чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность9M3681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0122.9041чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность9M4681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0122.9051чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность9M5681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0122.0031чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность0M3910131424,5414,530333037716 по запросу
K0122.0041чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность0M4910131424,5414,530333037716 по запросу
K0122.0051чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность0M5910131424,5414,530333037716 по запросу
K0122.1041чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0122.1051чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0122.1061чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0122.2061чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0122.2081чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0122.3081чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0122.3101чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0122.4101чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0122.4121чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0122.5121чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0122.5161чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33