Группы товаров
Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, шелковисто-матовая поверхность
K0123_SE

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием.
Стальные части Без покрытия.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Чертежи

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, шелковисто-матовая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0123.92061чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.92081чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.93081чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.93101чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33