Группы товаров
Стальной зажимной рычаг с внутренней резьбой, текстурная матовая поверхность
K0752_STM

Стальной зажимной рычаг с внутренней резьбой, текстурная матовая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из 1.0401.
Другие стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Стальные части воронёные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0752_STM Стальной зажимной рычаг с внутренней резьбой, текстурная матовая поверхность 233 kB

Чертежи

Стальной зажимной рычаг с внутренней резьбой, текстурная матовая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0752.104181чёрный RAL 9005текстурный матовый1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.104182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.104183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.104184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.104185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.104186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.104187светло-серый RAL 7035текстурный матовый1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.105181чёрный RAL 9005текстурный матовый1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.105182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.105183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.105184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.105185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.105186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.105187светло-серый RAL 7035текстурный матовый1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.106181чёрный RAL 9005текстурный матовый1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.106182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.106183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.106184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.106185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.106186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.106187светло-серый RAL 7035текстурный матовый1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.206181чёрный RAL 9005текстурный матовый2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.206182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.206183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.206184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.206185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.206186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.206187светло-серый RAL 7035текстурный матовый2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.208181чёрный RAL 9005текстурный матовый2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.208182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.208183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.208184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.208185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.208186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.208187светло-серый RAL 7035текстурный матовый2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.308181чёрный RAL 9005текстурный матовый3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.308182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.308183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.308184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.308185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.308186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.308187светло-серый RAL 7035текстурный матовый3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.310181чёрный RAL 9005текстурный матовый3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.310182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.310183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.310184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.310185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.310186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.310187светло-серый RAL 7035текстурный матовый3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.410181чёрный RAL 9005текстурный матовый4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.410182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.410183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.410184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.410185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.410186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.410187светло-серый RAL 7035текстурный матовый4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.412181чёрный RAL 9005текстурный матовый4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.412182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.412183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.412184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.412185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.412186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.412187светло-серый RAL 7035текстурный матовый4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.512181чёрный RAL 9005текстурный матовый5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.512182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.512183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.512184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.512185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.512186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.512187светло-серый RAL 7035текстурный матовый5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.516181чёрный RAL 9005текстурный матовый5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.516182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.516183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.516184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.516185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.516186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.516187светло-серый RAL 7035текстурный матовый5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу

Указание(я) к данному товару

Описание зажимной рукоятки с внутренней резьбой:
регулируемая рукоятка из нелегированной стали C15 (класс прочности 5.8). Ручка выдерживает большое усилие при закрывании и открывании, так как выполнена из прочной стали. Удобная ручка зажимного рычага имеет матовое порошковое покрытие и серийно выпускается красного и черного цвета. Матовое покрытие хорошо поглощает свет, препятствуя появлению бликов. Следующие размеры резьбы доступны со склада и могут быть заказаны онлайн:

- зажимной рычаг M5
- зажимной рычаг M6
- зажимной рычаг M8
- зажимной рычаг M10
- зажимной рычаг M12
- зажимной рычаг M16

Управление зажимным рычагом с наружной резьбой:
Наружная резьба завинчивается в ответную деталь с соответствующей внутренней резьбой. При подъеме рычаг высвобождается из зубчатого зацепления и может перемещаться в необходимое положение затяжки. Если отпустить зажимной рычаг, он автоматически зафиксируется.

Использование зажимного рычага с наружной резьбой:
Зажимной рычаг используется в качестве элемента управления преимущественно в промышленности, в станках или промышленных установках, а также во всех других областях, где требуется зажим, например в различных мероприятиях, в светотехнике, логистических системах или спортивных снарядах.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33