Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с наружной резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием
K0175_AG

Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с наружной резьбой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рукоятка черная, стальные части пассивированные..Указание:Зажимные рычаги нерегулируемые могут применяться для зажима. При этом, как правило, должно быть достаточно места, чтобы рычаг мог поворачиваться на 360 °.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0175_AG Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с наружной резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием 161 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с наружной резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыРазмерXD1D2HH1H3AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0175.105X20наружная резьба1M513,8141711274047820 по запросу
K0175.106X20наружная резьба1M613,8141711274047820 по запросу
K0175.208X15наружная резьба2M818,318,5181136,56575915 по запросу
K0175.208X20наружная резьба2M818,318,5181136,56575920 по запросу
K0175.208X30наружная резьба2M818,318,5181136,56575930 по запросу
K0175.310X30наружная резьба3M1021,82222144580911130 по запросу
K0175.412X30наружная резьба4M1225,826261754951081330 по запросу
K0175.516X40наружная резьба5M1630,8313121631101261640 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33