Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Полированная сталь.
Нержавеющая сталь 1.4301 с пескоструйной обработкой.
Указание:Жесткое соединение ручки и сопряженной детали зачастую удобнее осуществлять при помощи склеивания, чем при помощи закрепления штифтом.Указание на чертеже:
Форма L: с отверстием
Форма N: с внутренней резьбой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0174 Конические ручки DIN 99 206 kB

Чертежи (общий обзор)

Конические ручки DIN 99

Конические ручки DIN 99, форма L, с отверстием

подробнее

Чертежи

Конические ручки DIN 99, форма L, с отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
XA=длина ручкиB1D1D2
шар
HL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0174.106LСталь6489,5812244 по запросу
K0174.108LСталь86012101630,55 по запросу
K0174.110LСталь107614,51320386 по запросу
K0174.112LСталь129518,51625477,5 по запросу
K0174.116LСталь1611924203259,510 по запросу
K0174.120LСталь2015230254075,512,5 по запросу
K0174.0106Lнержавеющая сталь A26489,5812244 по запросу
K0174.0108Lнержавеющая сталь A286012101630,55 по запросу
K0174.0110Lнержавеющая сталь A2107614,51320386 по запросу
K0174.0112Lнержавеющая сталь A2129518,51625477,5 по запросу
K0174.0116Lнержавеющая сталь A21611924203259,510 по запросу
K0174.0120Lнержавеющая сталь A22015230254075,512,5 по запросу

Конические ручки DIN 99, форма N, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Конические ручки DIN 99, форма N, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
XA=длина ручкиB2D1D2
шар
HL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0174.206NСтальM6489,5812244 по запросу
K0174.208NСтальM86012101630,55 по запросу
K0174.210NСтальM107614,51320386 по запросу
K0174.212NСтальM129518,51625477,5 по запросу
K0174.216NСтальM1611924203259,510 по запросу
K0174.220NСтальM2015230254075,512,5 по запросу
K0174.0206Nнержавеющая сталь A2M6489,5812244 по запросу
K0174.0208Nнержавеющая сталь A2M86012101630,55 по запросу
K0174.0210Nнержавеющая сталь A2M107614,51320386 по запросу
K0174.0212Nнержавеющая сталь A2M129518,51625477,5 по запросу
K0174.0216Nнержавеющая сталь A2M1611924203259,510 по запросу
K0174.0220Nнержавеющая сталь A2M2015230254075,512,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33