Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Полированная сталь.
Нержавеющая сталь 1.4301 с пескоструйной обработкой.
Указание:Жесткое соединение ручки и сопряженной детали зачастую удобнее осуществлять при помощи склеивания, чем при помощи закрепления штифтом.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0174_L Конические ручки DIN 99, форма L, с отверстием 125 kB

Чертежи

Конические ручки DIN 99, форма L, с отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
XA=длина ручкиB1D1D2
шар
HL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0174.106LСталь6489,5812244 по запросу
K0174.108LСталь86012101630,55 по запросу
K0174.110LСталь107614,51320386 по запросу
K0174.112LСталь129518,51625477,5 по запросу
K0174.116LСталь1611924203259,510 по запросу
K0174.120LСталь2015230254075,512,5 по запросу
K0174.0106Lнержавеющая сталь A26489,5812244 по запросу
K0174.0108Lнержавеющая сталь A286012101630,55 по запросу
K0174.0110Lнержавеющая сталь A2107614,51320386 по запросу
K0174.0112Lнержавеющая сталь A2129518,51625477,5 по запросу
K0174.0116Lнержавеющая сталь A21611924203259,510 по запросу
K0174.0120Lнержавеющая сталь A22015230254075,512,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33