Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Полированная сталь.
Нержавеющая сталь 1.4301 с пескоструйной обработкой.
Указание:Жесткое соединение ручки и сопряженной детали зачастую удобнее осуществлять при помощи склеивания, чем при помощи закрепления штифтом.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0174_N Конические ручки DIN 99, форма N, с внутренней резьбой 126 kB

Чертежи

Конические ручки DIN 99, форма N, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
XA=длина ручкиB2D1D2
шар
HL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0174.206NСтальM6489,5812244 по запросу
K0174.208NСтальM86012101630,55 по запросу
K0174.210NСтальM107614,51320386 по запросу
K0174.212NСтальM129518,51625477,5 по запросу
K0174.216NСтальM1611924203259,510 по запросу
K0174.220NСтальM2015230254075,512,5 по запросу
K0174.0206Nнержавеющая сталь A2M6489,5812244 по запросу
K0174.0208Nнержавеющая сталь A2M86012101630,55 по запросу
K0174.0210Nнержавеющая сталь A2M107614,51320386 по запросу
K0174.0212Nнержавеющая сталь A2M129518,51625477,5 по запросу
K0174.0216Nнержавеющая сталь A2M1611924203259,510 по запросу
K0174.0220Nнержавеющая сталь A2M2015230254075,512,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33