Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: вороненная.По запросу:Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0114 Рычаги плоские с наружной резьбой 242 kB

Чертежи (общий обзор)

Рычаги плоские с наружной резьбой

Рычаги плоские с наружной резьбой, 0 градусов

подробнее

Чертежи

Рычаги плоские с наружной резьбой, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерXLADD1D2D3HH1H2H3Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0114.1081X151M81510213,5332510192122320 по запросу
K0114.1081X201M82010213,5332510192122320 по запросу
K0114.1081X251M82510213,5332510192122320 по запросу
K0114.1081X301M83010213,5332510192122320 по запросу
K0114.1081X401M84010213,5332510192122320 по запросу
K0114.1081X501M85010213,5332510192122320 по запросу
K0114.1081X601M86010213,5332510192122320 по запросу
K0114.1101X151M101510213,5332510192122320 по запросу
K0114.1101X201M102010213,5332510192122320 по запросу
K0114.1101X251M102510213,5332510192122320 по запросу
K0114.1101X301M103010213,5332510192122320 по запросу
K0114.1101X401M104010213,5332510192122320 по запросу
K0114.1101X501M105010213,5332510192122320 по запросу
K0114.1101X601M106010213,5332510192122320 по запросу
K0114.2101X202M10201311941301222213,52624 по запросу
K0114.2101X252M10251311941301222213,52624 по запросу
K0114.2101X302M10301311941301222213,52624 по запросу
K0114.2101X402M10401311941301222213,52624 по запросу
K0114.2101X502M10501311941301222213,52624 по запросу
K0114.2101X602M10601311941301222213,52624 по запросу
K0114.2121X202M12201311941301222213,52624 по запросу
K0114.2121X252M12251311941301222213,52624 по запросу
K0114.2121X302M12301311941301222213,52624 по запросу
K0114.2121X402M12401311941301222213,52624 по запросу
K0114.2121X502M12501311941301222213,52624 по запросу
K0114.2121X602M12601311941301222213,52624 по запросу
K0114.3121X203M122014823453714282173326 по запросу
K0114.3121X253M122514823453714282173326 по запросу
K0114.3121X303M123014823453714282173326 по запросу
K0114.3121X403M124014823453714282173326 по запросу
K0114.3121X503M125014823453714282173326 по запросу
K0114.3121X603M126014823453714282173326 по запросу
K0114.3161X203M162014823453714282173326 по запросу
K0114.3161X253M162514823453714282173326 по запросу
K0114.3161X303M163014823453714282173326 по запросу
K0114.3161X403M164014823453714282173326 по запросу
K0114.3161X503M165014823453714282173326 по запросу
K0114.3161X603M166014823453714282173326 по запросу

Рычаги плоские с наружной резьбой, 15 градусов

подробнее

Чертежи

Рычаги плоские с наружной резьбой, 15 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXLA=длина ручкиA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0114.1082X1515°M8151001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X2015°M8201001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X2515°M8251001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X3015°M8301001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X4015°M8401001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X5015°M8501001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X6015°M8601001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X1515°M10151001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X2015°M10201001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X2515°M10251001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X3015°M10301001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X4015°M10401001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X5015°M10501001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X6015°M10601001513,533251019212232920 по запросу
K0114.2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.3122X2015°M1220145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X2515°M1225145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X3015°M1230145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X4015°M1240145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X5015°M1250145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X6015°M1260145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X2015°M1620145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X2515°M1625145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X3015°M1630145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X4015°M1640145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X5015°M1650145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X6015°M1660145152345371428217334826 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33