Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: полимерное покрытие с микроструктурой чёрное.По запросу:Другие варианты внутренней pезьбы, длина болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ и „A“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0108 Рукоятки зажимные с внутренней резьбой 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 0 градусов

подробнее

Чертежи

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTA=длина ручкиDD1D2D3HH1H2H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0108.1082M814921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1102M1014921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.2102M10171111928321251,55,54257,524 по запросу
K0108.2122M12171111928321251,55,54257,524 по запросу
K0108.3122M1223134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162M1623134,523333213586476526 по запросу
K0108.4162M16271343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4202M20271343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4242M24271343041321368,57,556,576,536 по запросу

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 20 градусов

подробнее

Чертежи

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 20 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0108.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0108.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0108.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0108.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0108.312120°M1223128,5152333321358647816526 по запросу
K0108.316120°M1623128,5152333321358647816526 по запросу
K0108.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0108.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0108.424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33