Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Полированная сталь.
Нержавеющая сталь 1.4301 с пескоструйной обработкой.
Указание:Жесткое соединение ручки и сопряженной детали зачастую удобнее осуществлять при помощи склеивания, чем при помощи закрепления штифтом.Указание на чертеже:
Форма L: с отверстием
Форма N: с внутренней резьбой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0174 Конические ручки DIN 99 206 kB

Чертежи (общий обзор)

Конические ручки DIN 99

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
XA=длина ручкиB1B2D1D2
шар
HL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0174.106LСталь6489,5-812244 по запросу
K0174.108LСталь86012-101630,55 по запросу
K0174.110LСталь107614,5-1320386 по запросу
K0174.112LСталь129518,5-1625477,5 по запросу
K0174.116LСталь1611924-203259,510 по запросу
K0174.120LСталь2015230-254075,512,5 по запросу
K0174.0106Lнержавеющая сталь A26489,5-812244 по запросу
K0174.0108Lнержавеющая сталь A286012-101630,55 по запросу
K0174.0110Lнержавеющая сталь A2107614,5-1320386 по запросу
K0174.0112Lнержавеющая сталь A2129518,5-1625477,5 по запросу
K0174.0116Lнержавеющая сталь A21611924-203259,510 по запросу
K0174.0120Lнержавеющая сталь A22015230-254075,512,5 по запросу
K0174.206NСтальM648-9,5812244 по запросу
K0174.208NСтальM860-12101630,55 по запросу
K0174.210NСтальM1076-14,51320386 по запросу
K0174.212NСтальM1295-18,51625477,5 по запросу
K0174.216NСтальM16119-24203259,510 по запросу
K0174.220NСтальM20152-30254075,512,5 по запросу
K0174.0206Nнержавеющая сталь A2M648-9,5812244 по запросу
K0174.0208Nнержавеющая сталь A2M860-12101630,55 по запросу
K0174.0210Nнержавеющая сталь A2M1076-14,51320386 по запросу
K0174.0212Nнержавеющая сталь A2M1295-18,51625477,5 по запросу
K0174.0216Nнержавеющая сталь A2M16119-24203259,510 по запросу
K0174.0220Nнержавеющая сталь A2M20152-30254075,512,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33