Группы товаров
Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой нержавеющая сталь
K0129

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.По запросу:Другие исполнения внутренней pезьбы и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0129 Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой нержавеющая сталь 239 kB

Чертежи (общий обзор)

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой нержавеющая сталь

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 0 градусов

подробнее

Чертежи

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTA=длина ручкиDD1D2D3HH1H2H3Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0129.1081M81810213,5332510192122326 по запросу
K0129.2101M10211311941301222213,52630 по запросу
K0129.2121M12211311941301222213,52630 по запросу
K0129.3161M162714823453714282173336 по запросу

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 15 градусов

подробнее

Чертежи

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 15 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTA=длина ручкиA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 по запросу
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 по запросу
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 по запросу
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33