- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию. |
Номер заказа | Обозначение артикула | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0910.008080 | ЗАЖИМНЫЕ БОЛТЫ, B=8, C=80, Закаленная сталь |  | | по запросу | | K0910.010080 | ЗАЖИМНЫЕ БОЛТЫ, B=10, C=80, Закаленная сталь |  | | по запросу | | K0910.108090 | НАТЯЖНОЙ БОЛТ, B=M08, C=9, Закаленная сталь |  | | по запросу | | K0910.110110 | НАТЯЖНОЙ БОЛТ, B=M10, C=11, Закаленная сталь |  | | по запросу | | K0915.06089 | ВВИНЧИВАЕМАЯ РУЧКА M06, A=89 Закаленная сталь, КОМП:дуропласт, чёрный |  | | по запросу | | K0916.06119 | ВВИНЧИВАЕМАЯ РУЧКА КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ M06, A=119 Закаленная сталь |  | | по запросу | |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|