Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Ручка дуропласт PF 31.
Исполнение: Корпус серебристо-серый молотковый лак.
Все остальные части и дополнительные части воронёные.
Ручка круглая красная.
Указание:Ход подачи составляет 12 мм. В пределах короткого пути зажима 1,5 мм в любом положении происходит самоторможение. Это позволяет надежно зажимать заготовки с допусками до 1 мм. Зажимной элемент arness можно устанавливать в любом горизонтальном и вертикальном положении.
Чтобы сделать возможной индивидуальную подгонку в различных условиях, было разработано несколько стандартных дополнительных частей. Они поставляются как принадлежности по заказу. Все подвергающиеся большой нагрузке части системы, а также упор, закалённые.
Максимально допустимое зажимное усилие 4905 Н.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0021 Зажимной элемент “arness” 259 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимной элемент “arness”
Зажимной элемент “arness”

Зажимной элемент arness

подробнее

Чертежи

Зажимной элемент arness

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ГабаритыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0021.01смотри чертеж по запросу

Дополнительные части arness

подробнее

Чертежи

Дополнительные части arness

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0021.02Вилочная деталь по запросу
K0021.03Тяговый хомут по запросу
K0021.04Упор по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33