Группы товаров
Прижимное устройство с возможностью автоматизации
K2209

Прижимное устройство с возможностью автоматизации

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Основной корпус, воронёный.
Опорная поверхность из улучшенной стали, шлифованная.
Указание:Точность повторения составляет ± 0,3 мм.

Для удаления стружки и пыли снимите оба чехла (2) и сверху продуйте сжатым воздухом.

В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.
Приведение в действие:Можно использовать ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом или ручной зажимной ключ.
В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.
Преимущества:Возможность автоматизации
Высокие зажимные усилия
Быстрое зажатие
Принадлежности:K2210 Натяжные болты для прижимного устройства с возможностью автоматизации.
K2212 Удлинительный блок.
Объем поставкиВключая позиционирующие втулки.Указание на чертеже:
1) Позиционирующие втулки
2) Колпачок
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2209 Прижимное устройство с возможностью автоматизации 557 kB

Чертежи

Прижимное устройство с возможностью автоматизации

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1D

D1D2D3
для болта
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SWМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2209.120700957045602614M1063574625106957025194012 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33