Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка и кулачок, инструментальная сталь.
Ручка, улучшенная сталь.
Круглая ручка, дуропласт PF 31.
Исполнение: Втулка и кулачок, закаленные, вороненые.
Ручка, вороненая.
Кнопка шара, черная.
Указание:* Для макс. толщины заготовок см. зажимной кулачок K0910 (размер C).
** Допустимое усилие на рукоятке.
Принадлежности:Стандартные ручки K0915.
Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента K0916.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажим натяжной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнениеABCDEFGHJKLMNPЗажимное
усилие
Н
Рекомендованный
допуск для
толщины заготовки
Усилие
от руки
FH - Н
Крепежная
сила
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0910.324000без ручки324013,51824,5M4x8M590°-1,5-5810900±0,3*150**2000  по запросу
K0910.324001с ручкой324013,51824,5M4x8M590°76,51,5205810900±0,3*150**2000  по запросу
K0910.405000без ручки4050182530,7M6x9M6110°-2-812132500±0,5*200**5500  по запросу
K0910.405001с ручкой4050182530,7M6x9M6110°111,5225812132500±0,5*200**5500  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33